H003 - Sulfur Recovery

Sulfur Recovery

Maintain reliable and safe combustion control and reduce the effects of corrosion.

Safely Recover Sulfur and Ensure Regulatory Compliance

An imbalance of combustion air in the sulfur recovery unit could result in too much hydrogen sulfide or sulfur dioxide in the tail gas and possibly cause a shutdown of the entire refinery – and corrosion is an ongoing challenge. With Emerson, you can ensure the combustion air ratio is properly controlled to maintain safe and reliable sulfur recovery and that you are one step ahead of corrosion with real-time, non-intrusive corrosion measurements.

Saiba mais...
Clique para continuar a leitura Safely Recover Sulfur and Ensure Regulatory Compliance

Blog do especialista da Emerson

Como a automação está ajudando as refinarias a obter maior flexibilidade operacional?

Sensores wireless, análises profundas e expertise on-line permitem a tomada de decisões em tempo real que capitaliza mesmo em condições de...

Otimizando sua operação de mistura com controle integrado

As refinarias estão usando sistemas integrados de mistura em linha para minimizar a perda e atender aos requisitos de mistura com mais...

Uma abordagem exclusiva para capitalizar as oportunidades de crus

A análise de componentes on-line permite estratégias avançadas de otimização de mistura que agregam mais valor a uma ampla gama de crus. ...
Ative o JavaScript para usar este site.