H003 - Compressors

Compressors

Prevent unplanned shutdowns, lost production, and HSE incidents with automated compressor monitoring.

Improve Compressor Reliability and Performance

When compressors fail, it can mean significant downtime, extensive maintenance costs, unsafe operating conditions, and lost profitability. Emerson’s compressor monitoring solutions provide predictive diagnostics and actionable machinery health data that enable you to minimize unplanned outages, improve decision making, avoid HSE incidents, and extend the life of your critical assets.

Saiba mais...
Clique para continuar a leitura Improve Compressor Reliability and Performance

Soluções na prática

O aumento da vibração indica problemas dispendiosos, tais como problemas com palheta, rolamentos, eixos ou de acoplamento que podem levar à falha de compressores e a um possível desligamento da unidade. As soluções on-line de monitoramento de compressores da Emerson fornecem a sua equipe alertas prévios de advertência de vibração excessiva e de desgaste de rolamentos, permitindo que os técnicos façam os reparos ou ajustes de forma a prevenir os danos e a evitar a perda de produção.

Uma instalação inadequada pode levar ao desalinhamento do eixo e à vibração excessiva, causando possíveis falhas e danos no compressor. No entanto, ao confiar na tecnologia da Emerson de monitoramento da condição operativa de ativos, sua equipe pode identificar e responder às causas-raiz de desalinhamento de rotor e detectar problemas iniciais relacionados com o rolamento e lubrificação para evitar avarias e minimizar custos de manutenção. 

Alterações súbitas na composição, vazão ou pressão de sucção podem acionar surtos e, se não controladas, acarretar consequências catastróficas. Com as soluções de monitoramento de compressores da Emerson, os operadores podem analisar dados de pressão em tempo real para detectar condições pré-surto e implementar estratégias de controle antissurto e, assim, garantir uma operação segura e aumentar a eficiência energética.

Assim como todo equipamento rotativo, se não for checado, o desempenho do compressor se deteriorará com o tempo, resultando no aumento do consumo energético e na diminuição do rendimento. Algoritmos de controle inoperantes e intervenção manual podem reduzir ainda mais a eficiência. No entanto, com o diagnóstico preditivo e os algoritmos de controle avançados das soluções de monitoramento de compressores da Emerson, é possível reduzir o consumo energético, aprimorar a eficiência e aumentar a rentabilidade da sua operação.

Ative o JavaScript para usar este site.