Um parceiro estratégico para a cadeia de valor H2
Obtenha uma vantagem competitiva ao fazer parcerias com um fornecedor com conhecimento aprofundado em toda a cadeia de valor do hidrogênio.
O processo de produção de hidrogênio usando água e eletricidade é chamado de eletrólise. A eletricidade quebra a água em seus elementos base, hidrogênio e oxigênio, em uma unidade chamada eletrolisador. Um eletrolisador pode variar de tamanho de pequenos dispositivos a instalações de produção central em larga escala. Como os componentes do eletrolisador precisam ser confiáveis e construídos para ambientes perigosos para manter as pessoas e as propriedades seguras, há uma grande importância para trabalhar com um fornecedor especializado equipado com uma ampla gama de medições, controles e equipamentos elétricos.
A produção do eletrolisador de hidrogênio requer projetos escaláveis e capacidade para responder à demanda do mercado. Os fabricantes devem executar projetos dentro do prazo e dentro do orçamento com baixa complexidade. No entanto, devem operar de forma segura, confiável e lucrativa usando as tecnologias mais avançadas.
ASCO 290 Válvula de pistão operada por pressão
A série 290 ASCO, também conhecida como 8290, é uma válvula solenoide para pistão de corpo angular de ação direta que funciona por pressão, fabricada para aplicações exigentes.
Tecnologia de software para eficiência energética Pro.Energy
O Pro.Energy permite o monitoramento em tempo real do consumo energético e apoia as metas de eficiência e sustentabilidade em toda a sua operação.
Reguladores de contrapressão TESCOM
Reguladores de contrapressão de baixa pressão, alta vazão e alta precisão para uso no controle de pressão de célula de eletrólise e controle de pressão de descarga de bomba.
Rosemount 8800 Medidores de vazão tipo vortex
Conheça a teoria de operação do medidor de vazão tipo vortex, por que eles são úteis para a medição da vazão e suas aplicações comuns.
Válvulas de controle Fisher
As válvulas de controle Fisher manipulam um fluido livre (como gás, vapor, água) ou componentes químicos para compensar pela interferência de carga e manter a variável do processo regulada o mais próximo possível do ponto de controle desejado.
Rosemount 3051 Transmissor de pressão
Os produtos para medição de pressão proporcionam a mais ampla oferta disponível para atender a praticamente todas as necessidades de aplicação.
Tecnologia Rosemount™ X-well™ com o Rosemount 3144P Transmissor de temperatura
A tecnologia Rosemount X-well mede, de forma precisa, a temperatura interna do processo sem um poço termométrico ou a penetração do processo.
Controles Edge RX3i
Controles determinísticos de alta velocidade escaláveis, abertos e interoperáveis para suas aplicações mais exigentes.
Terminal de válvulas Aventics
A série AVENTICS oferece uma base confiável para sistemas compactos de manuseio e soluções de automação complexas.
A produção de hidrogênio requer projetos escaláveis e capacidade para responder à demanda do mercado. A implementação das tecnologias de automação certas para uma grande planta de eletrolisadores pode ajudar a garantir um projeto de arquitetura eficiente, redução do risco de segurança, custo reduzido e implementação otimizada para oferecer o custo total ideal de propriedade.
Emissões fugitivas da válvula
As válvulas em sua planta são a principal fonte de emissões fugitivas. Cada atualização da válvula que você faz o aproxima de alcançar a conformidade atual e futura de emissão fugitiva.
Detector ultrassônico de vazamento de gás Incus da Rosemount
Detecta instantaneamente vazamentos de gás usando tecnologia ultrassônica de detecção de vazamentos para acionar um sistema de alerta precoce.
PACSystems
Impulsione resultados de negócios mais inteligentes com automação e controle avançados.
Rosemount™ X-STREAM XEFD Analisador de gás contínuo aprimorado
O analisador à prova de chamas aprimorado X-STREAM fornece uma tecnologia de análise poderosa em um invólucro de alumínio fundido montável em parede NEMA 4X/IP66.
Válvulas de isolamento On/Off
A Emerson tem um amplo portfólio de válvulas de isolamento para ajudá-lo a controlar de forma segura e eficaz muitos tipos diferentes de processos.
Válvulas de controle Fisher GX, easy-e e HP
As válvulas globo da Fisher oferecem ampla versatilidade de processo, solucionam as necessidades de sua aplicação, que vão desde grandes a pequenas, quentes a frias, gerais a severas.
Perguntas frequentes sobre hidrogênio renovável
O hidrogênio é usado na fabricação de dois compostos químicos importantes: amônia e metanol. Portanto, o hidrogênio é considerado um bloco de construção para fertilizantes feitos de amônia e polímeros feitos de metanol.
Milhões de toneladas de hidrogênio são usados na indústria. Mas nem todo hidrogênio produzido hoje pode ser considerado neutro em carbono. O hidrogênio azul e verde são as duas principais alternativas de baixo CO2 e que podem substituir o hidrogênio cinza intensivo de carbono, que representa 95% da produção de hidrogênio hoje em dia.
As tecnologias de automação aumentam a capacidade, a confiabilidade e a eficiência dos eletrolisadores , e, com eles, o potencial de uma economia de hidrogênio verde, de várias maneiras, desde o manuseio de cargas de energia flutuantes até a medição e controle da vazão de água com maior precisão até o uso de análises digitais para aplicações de gestão energética. A automação também pode melhorar a segurança, a vida útil dos ativos e a conformidade regulatória, ao mesmo tempo que reduz os materiais e os custos de mão de obra.
O hidrogênio não é apenas um facilitador chave para atingir emissões Net Zero para a indústria, mas também uma oportunidade importante para as empresas químicas gerarem novos fluxos de receita sustentáveis. As empresas químicas podem alavancar seus fortes ativos globais, cadeias de suprimentos interligadas, vendas e distribuição existentes e conhecimento prático de engenharia para mudar para um portfólio mais sustentável usando recursos mais limpos e sustentáveis.
O projeto piloto visa validar a integração de energia eólica offshore, produção de hidrogênio no mar e gás natural offshore, gerando combustíveis renováveis ao aproveitar uma fonte de energia verde.
O sucesso da indústria de hidrogênio verde depende da produção, armazenamento, transporte e processo confiáveis em toda a cadeia de suprimentos.
A colaboração entre KOHYGEN e Emerson está sendo pioneira na infraestrutura inteligente e segura de reabastecimento de hidrogênio.