automotive-ride-handling_87997793

Percurso e dirigibilidade

Crie um percurso mais desejável com os componentes de suspensão a ar que aumentam a estabilidade, controle e dirigibilidade

Fabrique um percurso mais estável todas as vezes

A Emerson fornece uma grande variedade de componentes de ar, otimizando a experiência de direção com válvulas, controladores de pressão e sistemas de distribuição de pressão que garantem tempos de resposta rápidos, equilibrados e confiáveis para operações de suspensão a ar, freios e controle de portas. Os fabricantes automotivos sabem que somos sinônimos de confiabilidade, conhecimento de aplicação e qualidade em sistemas de suspensão a ar.

Saiba mais...
Clique para continuar a leitura Fabrique um percurso mais estável todas as vezes

Soluções para o percurso e dirigibilidade

Estabilidade da suspensão e da carga

Garanta um deslocamento confortável, fornecendo manuseio e conforto com válvulas projetadas para sistemas de suspensão de ar de alta vazão e alta confiabilidade, fornecendo controle de alta pressão com um consumo de energia mínimo. Nossos foles de ar fornecem desempenho de elevação de carga para sistemas de suspensão a ar. Com pressão ajustável de 5 a 100 psi, o fole garante o nivelamento do veículo e completa estabilização da carga, e maximiza a capacidade de carga do veículo.

Qualidade do ar

Nossos filtros (armadilhas de água) são projetados para fornecer ar de alta qualidade ao seu sistema de suspensão a ar. Ao remover água e partículas, os sistemas de suspensão a ar funcionam de forma mais confiável e eficiente, e têm vida mais longa. Um dreno semiautomático permite que a água filtrada seja removida de modo simples, enquanto as taxas de vazão elevadas mantêm a velocidade da suspensão do ar. Um protetor de tigela de metal protege a unidade de rupturas.

Controle de altura e nível

As linhas do interruptor de pressão de alcance garantem um controle de altura de passeio confiável. A linha ajustável foi projetada para instalação onde os parâmetros de pressão de entrada são ajustados para controle personalizado, enquanto a linha de alcance fixo é para sistemas de pressão de entrada consistente. Os manifolds de válvulas fornecem flexibilidade máxima do design do sistema de ar, com válvulas individuais que permitem elevar e baixar seu veículo de um ponto. Os manifolds de controle duplo oferecem controle de suspensão frente a frente ou lado a lado.

Ative o JavaScript para usar este site.