Syncade-P-Materials Management

Syncade Weigh & Dispense / Materials Management

Product Description

O Weigh & Dispense / Materials Management da Syncade ajuda os fabricantes a rastrear e verificar os contêineres de inventário e os inventários dos trabalhos em andamento (WIP). Os materiais podem ser rastreados a partir do armazém ou ponto de recebimento através de todo o processo de produção (incluindo seu dispensário). O sistema manuseia produtos crus, intermediários e acabados, permitindo que você gere uma genealogia do material precisa em cada etapa de produção. O gerenciamento de material pode ser interligado aos registros eletrônicos da batelada para fornecer verificação em tempo real durante a produção. As funções de pesquisa do sistema podem fornecer acesso aos dados do material para revisão operacional e requisitos de conformidade.

Sistemas operacionais suportados
Windows 7 ou posterior
Processador
Intel Xeon E5-2620 2,0 GHz ou posterior ou Dual Intel Xeon E5-2620 2,0 GHz ou posterior
Disco rígido
50 GB de espaço de disco rígido livre
Display
SVGA ou vídeo com resolução mais alta (1024 x 768 ou maior)
RAM
2 GB de memória RAM no mínimo; 8 a 16 de memória RAM recomendado

Características

  • Melhore a eficiência de dispensa com escalas e procedimentos eletrônicos integrados
  • Garanta o uso correto do material desde a primeira vez pelo rastreamento do uso e do movimento do container com facilidade
  • Integre as informações entre o chão de produção e sistemas de negócios com transações padrão
  • Gerencie a qualidade do inventário de material através do rastreamento detalhado do status e local

Documentação e desenhos