Rosemount-P-Vapor Pressure Sensor

Sensor de pressão do vapor Rosemount™

Product Description

Trabalhe com confiança. Conheça o estado da pressão do vapor em seus tanques de carga com o sensor de pressão de vapor Rosemount. Este sensor intrinsecamente seguro é montado dentro da unidade de medição de tanques para instalação e acesso simplificados e nenhuma penetração adicional no tanque.

Proteção contra explosão
Ex ia IIC T4 Ga
Precisão de referência
± 3 mBar
Classificação do compartimento
Instalado dentro da unidade de medição de tanques IP66/67

Características

  • O sensor de pressão está disponível em (medição) ou tipo absoluto.
  • Permite o monitoramento de alarmes de alta e baixa pressão.
  • O sistema com o Sensor de pressão de vapor atende às exigências de "recursos secundários" SOLAS.
  • Uma parte integrada da unidade de medição de tanques, leituras de pressão fornecidas sem a necessidade de mais inserção no tanque.
  • Projetado por especialistas dedicados à indústria marítima.
  • Design robusto e invólucro construído para operação marítima severa.

Documentação e desenhos