Rosemount-P-TankMaster Inventory Management Software

Software de gestão de inventário TankMaster™ da Rosemount™

Product Description

O TankMaster da Rosemount é um poderoso pacote de software de gerenciamento de inventário de fácil utilização, baseado em Windows. O TankMaster da Rosemount coleta dados de medição de tanques em tempo real, tais como nível, temperatura, nível de interface e pressão de água. Ele calcula automaticamente o volume e a massa para fins de inventário e transferência de custódia para tanques de armazenamento de granéis líquidos. Também fornece ao operador as funções de visão geral, configuração e manutenção dos sistemas de medição de tanques da Rosemount.

Medição de tanques
Nível de dados, temperatura (média e ponto), nível de água livre, pressão, parâmetros de gás liquefeitos (dependendo da configuração do sistema).
Cálculos de inventário
Volume Total Observado (TOV), Volume Bruto Observado (GOV), Volume Bruto Padrão (GSV), Volume Líquido Padrão (NSV), massa e densidade de acordo com as atuais tabelas API (6, 54, 24, A-D), ISO e outras normas importantes.
Manuseio do alarme
alarmes de set-point, resumo de alarmes, registro de alarmes e de eventos de alarme.
Emissão de relatórios
Registro geral, balanço de massa e relatórios de batelada.
Visualizações personalizadas
As visualizações padrão abrangem a maioria das instalações, embora os layouts da planta e dos tanques devam ser customizados.
Instalação e configuração do sistema
Um assistente fornece passo a passo guiado da configuração e instalação de todos os dispositivos em um sistema de medição de tanques da Rosemount.
Capacidades de rede
Compatível com a rede de vários servidores e PCs de clientes. Acesso aos dados do TankMaster desde qualquer PC na rede.
Segurança
Níveis de acesso: Administrador, Supervisor, Operador e Somente visualização.
Interoperabilidade
Compatível com Modbus RTU e OPC Data Access 2.0 (OLE para Controle do processo), com a possibilidade de exportar dados de transferência de custódia e inventário do TankMaster para outros clientes, como diferentes DCSs, PLCs, sistemas Scada ou programas do Microsoft Office.
Capacidade de emulação
Capacidade de substituir sem problemas outros sistemas de gerenciamento de tanques com o Rosemount TankMaster. Coleta e exibição dos dados mais suporte para o controle de dispositivos, por exemplo, comandos para medidores servo.
Redundância
Dois PCs TankMaster redundantes podem ser conectados às portas do host em um ou vários hubs do sistema Rosemount 2460. Duas configurações possíveis do TankMaster:
• Ambos os PCs ativos e solicitando dados separadamente.
• Um PC principal ativo e o outro silencioso no modo de backup (espera ativa).
Cálculos de inventário
GNL e gases liquefeitos: suporte para tanques de armazenamento de contenção total, incluindo resfriamento, detecção de vazamentos e medições de temperatura do perfil do produto, monitoramento de estratificação e manuseio de alarmes, bem como predição opcional de rolagem.

Características

  • Aumente a eficiência da planta com uma visão geral completa do tanque.
  • Obtenha cálculos de inventário em tempo real com volumes líquidos dentro da norma API.
  • Obtenha interoperabilidade de rede com sistemas host e outros fornecedores.
  • Melhore a segurança com um poderoso gerenciador de alarmes.
  • Aumente a confiabilidade com características inteligentes de redundância

Documentação e desenhos