Branson-P-LPX Ultrasonic Welder

Soldadora ultrassônica portátil Branson LPX

Product Description

Os sistemas LPX foram desenvolvidos para aplicações de soldagem portátil que requeiram 550 watts ou menos. O LPX oferece modos contínuo, de tempo e energia e conta com um punho na parte traseira para uma portabilidade prática. Disponível em 20, 30 e 40 kHz, com níveis de potência que variam de 150 a 550 watts.

Frequência
20, 30, 40 kHz
Potência de saída
0,15 kW, 0,55 kW
Modos de soldagem
Tempo, energia, detecção de aterramento

Características

  • Design compacto e alavanca integrada para portabilidade.
  • Entrada digital de parâmetros para uma configuração fácil e precisa.
  • Controle de amplitude digital para o ajuste preciso de aplicações críticas.
  • Interface LCD com ícone para uma navegação e configuração simples.
  • Autodiagnóstico e monitoramento para alarmes visuais, sonoros e de saída lógica.

Documentação e desenhos