Soldadoras de costuras

Soldadoras de Costuras Metálicas

Os sistemas de soldagem de costuras de metal da Branson podem ser otimizados para aplicações complexas, incluindo painéis solares, HVAC e muito mais.

Obrigações metalúrgicas limpas e consistentes

As soldadoras de costuras metálicas da Branson fornecem um processo de soldagem de alimentação contínua sem limites de comprimento ou largura de material. Os sistemas são ajustáveis eletronicamente para permitir a soldagem de uma gama de materiais e espessuras em diferentes velocidades operacionais. A soldagem ultraseam é facilmente automatizada para maximizar a eficiência de custos e de produção.

Painel do Soldador de Costuras

Nossa rede de laboratórios de aplicações globais está pronta para encontrar a solução que satisfaz as necessidades da sua aplicação.

Saiba mais...
Clique para continuar a leitura Obrigações metalúrgicas limpas e consistentes

Soldadoras de costuras metálicas

MWX-100

Nosso extremamente versátil Ultraweld MWX-100 oferece soldas de costura contínua de alta precisão quando funciona a 30 ou 40 kHz. O design economizador de espaço do sistema possui um quadro adaptável que se monta facilmente e pode ser configurado rapidamente para uma ampla variedade de aplicações. Os controles de vazão convenientemente localizados permitem ajustes rápidos e fáceis. Uma pilha ultrassônica montada em polar facilita a instalação e transmissão de energia eficiente, enquanto os sonotrodos de titânio ou aço minimizam os custos de instrumentação.

Aplicações da indústria para soldadores de metais

Indústria de Eletrônicos

Componentes eletrônicos

Soldagens econômicas para baterias de smartphones, painéis solares, bobinas de motor e outros.

Assistência de aplicação da Branson

Construção

Soluções para HVAC, paineis solares, montagens de chicotes de fiação e todos os materiais com baixo ponto de ignição.

Ferramentas personalizadas

Ferramentas personalizadas em que você pode confiar

Nós não fazemos apenas ferramentas, nós sabemos como otimizá-las para um desempenho rápido e eficiente. Deixe que nossos especialistas em ferramentas personalizadas o ajudem a configurar e potencializar seus sistemas.

Saiba mais
Ative o JavaScript para usar este site.