Estaqueamento térmico
Soluções de solda para peças complexas e delicadas
A tecnologia de estaqueamento térmico da Branson permite unir componentes em um molde plástico. O processo de estaqueamento une materiais sem precisar de vibração. Por isso, não ocorrem danos cosméticos em superfícies classe A. O estaqueamento térmico da Branson é a solução ideal para setores que precisam de solda plástica, como automóveis, componentes eletrônicos e equipamentos médicos.
Branson compra a HTE Engineering Services
O estaqueamento térmico, também chamado de estaqueamento termoplástico, é o processo de soldar dois materiais heterogêneos. No estaqueamento térmico, usamos aquecimento e resfriamento locais para aumentar a temperatura de componentes plásticos e realizar a reformação do plástico. A reformação pode ser usada em diversas aplicações.
Algumas das aplicações são o estaqueamento de mossas plásticas para montagem de painéis em portas de carros e a solda de PCBs em alojamentos plásticos. Os benefícios da técnica são: a ausência de danos por vibração, a ausência de material particulado, a possibilidade de estaquear aplicações metalizadas e a possibilidade de estaquear áreas de acesso difícil ou restrito.
Quando uma corrente elétrica passa pela ponta térmica, a resistência elétrica gera calor. A ponta de estaqueamento térmico é encostada na peça de termoplástico a ser reformada. A ponta térmica é esquentada pelo aquecimento elétrico direto da ponta por um breve período. A ponta aquecida amolece o material plástico e molda o plástico derretido na sua forma.
É feita uma aplicação de ar comprimido para resfriar a ponta e o plástico moldado. É possível estaquear vários pontos ao mesmo tempo, incluindo diversos polímeros. O tempo de ciclo é influenciado pelo volume de polímero a ser reformado. É possível implantar a tecnologia de estaqueamento em vários níveis de sofisticação, de acordo com as exigências do cliente. Desde sistemas de loop aberto cronometrado até sistemas de loop fechado sofisticados com feedback de temperatura.
Crie soldas completas e potencialmente invisíveis para peças de plásticos de qualquer formato sem o uso de solventes ou adesivos.
Soluções flexíveis para criar vedações duráveis sem a necessidade de colas, clipes e fios nos desenhos dos produtos.
Solde componentes de eletrodomésticos de grande e pequeno porte, desde lavadoras até aparelhos para cozinha e banheiro.