Ferramentas personalizadas da Branson
Para otimizar seu processo de soldagem ou junção, procure a equipe de especialistas em ferramentas da Branson.
A Branson é líder mundial na criação, desenvolvimento e fabricação de tecnologias de soldagem de metais e plásticos. Usando a melhor prática de análise de elementos finitos da indústria, nossos engenheiros analisam os fatores mais críticos para criar ferramentas com a melhor combinação possível de propriedades acústicas e mecânicas.
Para a maioria das aplicações de ferramentas acústicas, os sonotrodos padrão da Branson podem ser incorporados com sucesso (direto da prateleira) sem modificações necessárias. Eles estão disponíveis nas seguintes configurações: em etapas, catenoidal, exponencial, retangular ou "barra", circular (sólido ou oco), além de sonotrodos com pontas roscadas.
Também armazenamos diversos espaços vazios de sonotrodos (estoque bruto usinado para um tamanho e formato específicos, mas maior que o necessário) que podem ser finalizados e ajustados conforme as suas especificações exatas. Temos capacidade de digitalização para peças contornadas. Além disso, você pode pedir sonotrodos compostos, sonotrodos a vácuo, sonotrodos com dispositivos montados em nós e sonotrodos de comprimento de onda total.
Quando você tem uma aplicação especializada ou única, a Branson pode desenvolver sonotrodos para se adequarem às suas necessidades. Por exemplo, projetamos sonotrodos de até 650 mm de comprimento, sonotrodos compostos e sonotrodos com vários revestimentos — variando de superfícies rígidas de Teflon a carboneto de tungstênio. E testamos seu sonotrodo personalizado em nosso laboratório de aplicações sem taxas.
Em nosso processo patenteado de soldagem a laser, a energia do laser passa por um componente plástico e é absorvida por um segundo, aquecendo e derretendo ambos simultaneamente. À medida que aplica-se força, as partes se juntam. Usada para aplicações de altos volumes e para permitir um design mais flexível das peças
A tecnologia de vibração limpa combina os processos de infravermelho e vibração, oferecendo mais opções e aplicações para design inteligente de juntas de moldagem para peças 3D e mais. A tecnologia inovadora da Branson incorpora o pré-aquecimento infravermelho de banda larga localizado na ferramenta de solda por vibração.
Além da ultrassônica, laser e CIT, a Branson oferece ferramentas em várias outras tecnologias de soldagem para as necessidades da sua aplicação, incluindo:
Deixe que nossos engenheiros façam uma revisão e análise de aplicação aprofundada para encontrar a melhor solução da Branson para as suas necessidades.