Purgadores de vapor
Os purgadores de vapor Yarway fornecem uma operação confiável adequada para uma ampla gama de aplicações com monitoramento opcional para minimizar a perda de vapor.
Os purgadores de vapor são válvulas auto-acionadas usadas para liberar condensado e ar dos sistemas de distribuição de vapor sem permitir a passagem de vapor. Devido a uma ampla gama de requisitos de processo, os purgadores de vapor vêm em uma variedade de tecnologias, cada uma com suas próprias vantagens. Os purgadores de vapor desempenham um papel importante na otimização da eficiência da planta e das emissões ambientais, aumentando a criticidade ao dimensionar e selecionar o purgador de vapor ideal para cada aplicação.
Perguntas frequentes
Os purgadores de vapor são análogos aos veículos a motor, uma vez que cada um tem um único propósito subjacente, mas está disponível em uma ampla variedade de modelos e opções. A seleção do modelo correto depende das necessidades e preferências do usuário. Ao selecionar o purgador certo, um usuário deve pensar muito sobre a prioridade de suas necessidades. Embora a eficiência e a confiabilidade possam parecer requisitos óbvios, outros critérios (como capacidade de resposta para alterar pressões e taxas de vazão de condensado, flexibilidade de instalação, facilidade de manutenção e solução de problemas) são mais críticos. Quando todas essas questões são consideradas, a seleção do purgador de vapor se torna uma questão que requer uma avaliação criteriosa. No mínimo, uma seleção errada significa uma oportunidade de economia perdida; na pior das hipóteses, pode significar uma dispendiosa interrupção da produção.
Os três tipos são: