Válvulas tipo bujão excêntrico
As válvulas tipo bujão excêntrico da Fisher combinam a resistência da válvula de globo e a eficiência de uma válvula rotativa.
Um tipo de válvula de controle rotativa com um componente de restrição de vazão em forma de bujão que segue um caminho excêntrico enquanto gira. O bujão não entra em contato com sua sede até girar alguns graus a partir da posição de corte. Quando o bujão entra em contato com a sede, as superfícies desta são alinhadas dinamicamente para alcançar o corte. Este tipo de válvula também é chamado de globo rotativa.
As válvulas de controle rotativas tipo bujão excêntrico controlam fluidos erosivos, de coqueamento e de difícil manuseio, fornecendo uma operação on/off ou modulante. As válvulas flangeadas apresentam passagens de vazão aerodinâmicas e componentes do interno reforçados em metal para serviço confiável e aplicações com lama. Estas válvulas são usadas nas indústrias de mineração, refino de petróleo, energia e de papel e celulose.
Para aplicações erosivas, a direção da vazão recomendada de uma válvula tipo bujão excêntrico é com o eixo a montante. A vazão de alta velocidade é isolada na porta ou área de saída. Aqui é possível proteger o anel da sede e o retentor usando materiais resistentes à corrosão e realizar manutenção facilmente.