Hero - Angle Valves

Válvulas angulares

Obtenha um excelente controle dos serviços de líquido em aplicações de alta pressão com as válvulas angulares da Fisher. 

O que é uma válvula angular?

Uma válvula globo possui um design no qual as portas de entrada e saída são perpendiculares uma à outra. Usa um movimento linear para mover um componente de fechamento para dentro e para fora da superfície de sede. As válvulas angulares costumam ser usadas em serviços de drenagem de aquecedores e de abastecimento de água com água da caldeira, bem como esquemas de tubulação em que há pouco espaço e a válvula também pode servir como cotovelo. A válvula pode ter uma construção estilo gaiola ou conexões de saídas expandidas, internos restritos ou revestimentos nas saídas para reduzir os danos causados por erosão, flashing ou cavitação.

Saiba mais...
Clique para continuar a leitura O que é uma válvula angular?
C011 - Angle Valve
Dimensionamento da válvula de controle

Como dimensionar uma válvula de controle

A Emerson pode ajudar você a dimensionar e selecionar a válvula de controle mais apropriada para as condições de serviço existentes.

Mais informações

Siga-nos em:

Ative o JavaScript para usar este site.