Transforme o treinamento do operador de campo

Seja utilizando os modelos de CAD 3D industriais existentes da sua planta ou gerando novos modelos usando uma vasta biblioteca de componentes industriais, o DeltaV Mimic Field 3D garante visuais precisos e realistas. Impulsionado pela realidade virtual, o Mimic Field 3D cria cenários de simulação usando lógica avançada e ferramentas de modelagem que podem ser implantadas em qualquer dispositivo para fornecer aos seus operadores de campo uma experiência de treinamento completamente imersiva.

Saiba mais...
Clique para continuar a leitura Transforme o treinamento do operador de campo
Transforme o treinamento do operador de campo
Immersive Training Experience with Mimic Field 3D

Immersive Training Experience with Mimic Field 3D

Immersive Training Experience with Mimic Field 3D
Mimic Field 3D provides a realistic & immersive way to develop operations skills without the need for actual unit operation exposure or even before the plant is built.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected

      SOFTWARE DE GESTÃO DE OPERAÇÕES DELTAV

      Procurando uma experiência única de treinamento?

      O DeltaV Mimic Field 3D fornece um gêmeo digital completo com um ambiente imersivo em campo

      O Mimic Field 3D permite o desenvolvimento de habilidades operacionais sem exposição real às operações da unidade ou mesmo antes da construção da planta. O Mimic emprega a modelagem de poder de primeiro princípio para garantir um ambiente de operações altamente realista. Utilizando os modelos CAD em 3D industriais existentes da sua instalação e ativos, o Mimic desenvolve uma infraestrutura de treinamento imersiva e interativa. As análises a laser ou pesquisas fotográficas da sua planta também podem ser usadas como fontes no desenvolvimento da aplicação. Garanta a prontidão operacional por meio de cenários de treinamento realistas para aprofundar o conhecimento das operações e atividades de manutenção.
       

      Proteja ativos e capacite seu pessoal
      Proteja ativos e capacite seu pessoal

      Garanta a segurança da sua equipe e dos seus ativos aplicando o Mimic Field 3D para treinar operadores de campo sem submetê-los a ambientes perigosos, dispendiosos ou isolados. Realize os procedimentos de manutenção e a familiarização com os equipamentos em um ambiente protegido.

      Treine operadores de campo e sala de controle juntos
      Treine operadores de campo e sala de controle juntos

      Aproveite o gêmeo digital para treinar os operadores no campo e na sala de controle sobre os mesmos cenários e procedimentos, melhorando a colaboração da equipe antes ou durante a construção da planta. As equipes também podem ser retreinadas em processos específicos dentro de uma instalação existente.

      Inicie a produção antecipada
      Inicie a produção antecipada

      Com operadores preparados, você pode iniciar a produção mais cedo. Antes ou durante a construção da planta, o Mimic Field 3D permite que os operadores no ambiente de campo se familiarizem e se sintam confortáveis com as operações e atividades de manutenção, reduzindo o tempo necessário para o treinamento presencial.

      Planeje as atividades de migração e parada
      Planeje as atividades de migração e parada

      Utilize o MImic Field 3D para planejar atividades de migração e parada, ao mesmo tempo em que reduz os riscos, valida os procedimentos de manutenção e minimiza o tempo de inatividade da planta. 
       

      Ative o JavaScript para usar este site.