Comunicação e acessórios para medição de tanques

Comunicação e acessórios para medição de tanques

A Emerson™ oferece uma variedade completa de dispositivos de comunicação e acessórios para sistemas de medição de tanques

Rosemount 2410 Tank Gauging

Atualização eficiente dos dados online essenciais do tanque

Os dados do tanque são comunicados através do Rosemount™ 2410 Tank Hub para o Rosemount 2460 System Hub

O Rosemount 2410 calcula a temperatura média, densidade e volume observados. Ele fornece energização ao Tankbus juntamente com opções de comunicação wireless e outras.

O Rosemount 2460 é um concentrador de dados que pesquisa e armazena dados de instrumentação de campo e o envia para um PC TankMaster Rosemount ou um sistema host.

Você pode incluir acessórios como um visor, chaves, modems, acopladores de segmento, painéis de controle e gateways wireless.

Saiba mais...
Clique para continuar a leitura Atualização eficiente dos dados online essenciais do tanque

Como funciona?

Adicione os dispositivos de medição de tanque Rosemount ao seu sistema existente, emulando a comunicação anterior do fornecedor de fieldbus. Substitua o seu software de gerenciamento de tanques com o Rosemount TankMaster, para uma comunicação sem problemas e livre de transtornos com todos os dispositivos instalados.

  • Evite a refiação ou escavações —atualização pouco a pouco.
  • Melhore a precisão e eficiência com dispositivos modernos.
  • Diminua o risco de interrupções e perturbações.

O sistema de medição de tanques Rosemount suporta o protocolo IEC 62591 (WirelessHart® ) para uma automação econômica de seu parque de estocagem. Não há necessidade de fiação de campo de longa distância, os custos de instalação podem ser reduzidos em até 70% e a solução wireless permite o acesso a dados de tanques anteriormente fora do alcance. Não é necessário trabalhar a quente e o tempo de inatividade é minimizado. O tempo entre a partida do projeto e o sistema pronto e em operação é drasticamente reduzido.

Ferramentas de comunicação e acessórios

PPL-RMT-TG-5900S

Veja como os terminais de Nova York realizaram operações seguras

Para permanecer competitivo em mercados desafiadores, os terminais de tanques precisam minimizar o trabalho manual e maximizar as taxas de transferência 

Saiba mais
Ative o JavaScript para usar este site.