Transmissores de pressão com manifolds em linha

Sobre os manifolds do instrumento Rosemount

Os manifolds do instrumento são um tipo de sistema de conexão de processo que fornece isolamento, ventilação e equalização para vários tipos de aplicações de medição de pressão.

Manifolds do instrumento Rosemount para transmissores de pressão

Manifolds do instrumento para medição de pressão

Os manifolds do instrumento são um tipo de sistema de conexão de processo que fornece isolamento, ventilação e equalização para vários tipos de aplicações de medição de pressão. Os manifolds geralmente são utilizados com outro instrumento de medição, incluindo transmissores de pressão, medidores ou qualquer outro dispositivo de detecção de pressão.

Saiba mais...
Clique para continuar a leitura Manifolds do instrumento para medição de pressão

Estilos de manifolds do instrumento

Os manifolds Rosemount Coplanar são conectados diretamente aos transmissores de pressão Rosemount Coplanar patenteados para eliminar a necessidade de um flange, o que resulta em menos pontos de vazamento, redução de custos e redução de material. Este manifold é leve e está disponível em configurações para 2, 3 e 5 válvulas, que permitem o isolamento do instrumento e ventilação controlada para garantir a integridade das medições.


Os manifolds em linha Rosemount proporcionam isolamento do processo e recursos de drenagem/ventilação. Além disso, possuem diversos tipos de instrumentação e conexão de processo. Os manifolds em linha geralmente são usados com transmissores e medidores de pressão Rosemount do estilo em linha, mas não estão limitados a esses.

Os manifolds Rosemount de estilo convencional são projetados para serem usados com aplicações que requerem um flange. Os manifolds convencionais estão disponíveis nos estilos tradicional e wafer, incluindo diversos tipos de configurações de válvulas. Esse produto foi projetado para transmissores de pressão diferencial multivariáveis, estáticos e diferenciais.

Os manifolds Rosemount R305 e R306 aperfeiçoados possuem a tecnologia da válvula Pressure-Lock™ que oferece operação simplificada, confiabilidade aprimorada e maior segurança operacional. Os manifolds aperfeiçoados também contêm um grande diâmetro interno de processo para evitar entupimento. Os manifolds aperfeiçoados estão disponíveis em estilos de conexão em linha e Coplanar. Esse produto é compatível com todos os transmissores de pressão Rosemount.

Ative o JavaScript para usar este site.