Medidores de vazão e densidade Coriolis série G da Micro Motion

A série G da Micro Motion é ideal para aplicações de monitoramento e otimização de processos em todos os setores. Com modelos pré-configurados para facilitar a sua escolha, eles têm instalação simples por seu formato compacto e líder de mercado, conectividade rápida com os transmissores Micro Motion mais atuais 4200, 1600, 4700 e 5700 e manutenção simplificada com o Smart Meter Verification™.

Saiba mais...
Clique para continuar a leitura Medidores de vazão e densidade Coriolis série G da Micro Motion

Dimensões dos modelos

Dimensões dos modelos da série G da Micro Motion
G300M

Medidor Coriolis Micro Motion G300M, 3 pol. (DN80), aço inoxidável 316L

Medidor de vazão Coriolis G300M da Micro Motion
3 pol. (DN80)
Flange CL150: 58,3 cm (22,94 pol.)
Flange CL150: 35 kg (77 lb)
G200M

Medidor Coriolis G200M da Micro Motion™, 2 pol. (DN50), aço inoxidável 316L

Medidor de vazão Coriolis G200M da Micro Motion
2 pol. (DN50)
Flange CL150: 52,6 cm (20,73 pol.)
Flange CL150: 18,1 kg (40 lb)
G100M

Medidor Coriolis G100M da Micro Motion™, 1 pol. (DN25), aço inoxidável 316L

Medidor Coriolis G100M da Micro Motion
1 pol. (DN25)
Flange CL150: 30 cm (11,83 pol.)
Flange CL150: 5,4 kg (12 lb)
G150M

Medidor Coriolis Micro Motion™ G150M, 1 ½ polegada (DN40), aço inoxidável 316L

Medidor de vazão Coriolis G150M da Micro Motion
Em breve.
G050M

Medidor Coriolis G050M da Micro Motion™, ½ pol. (DN15), aço inoxidável 316L

Medidor Coriolis G050M da Micro Motion, ½ pol. (DN15), aço inoxidável 316L
½ pol. (DN15)
Flange CL150: 24,9 cm (9,82 pol.)
Flange CL150: 4,5 kg (10 lb)
G025M

Medidor Coriolis Micro Motion G025M, ¼ pol. (DN6), aço inoxidável 316L

Medidor Coriolis G025M da Micro Motion
¼ pol. (DN6)
Flange CL150: 20,4 cm (8,05 pol.)
Flange CL150: 3,6 kg (8 lb)

Como funciona?

Acessibilidade do Coriolis

A tecnologia Coriolis permite acesso direto à medição de vazão mássica e densidade de alta precisão para aplicações com líquidos e gases. Modernize os medidores de vazão volumétrica tradicionais substituindo-os pelos medidores de vazão e densidade Coriolis Série G da Micro Motion. Otimize seu processo com mais precisão e aprimore a coleta de dados a um preço acessível.

Saiba mais...
Clique para continuar a leitura Acessibilidade do Coriolis
Acessibilidade do Coriolis série G da Micro Motion
C028-Micro-Motion-G-Series-Ease-Installation

Instalação

Sendo o projeto de tubo duplo Coriolis mais compacto do mercado, a série G da Micro Motion simplifica o processo de substituição de medidores de vazão antigos por ser mais compatível com a tubulação existente. Além disso, pode projetar skids com espaço limitado ou minimizar o peso para aplicações móveis ou offshore.

Saiba mais...
Clique para continuar a leitura Instalação

Conectividade

Acesse os novos transmissores Micro Motion. Fáceis de usar, eles incluem telas e botões grandes, histórico de dados para resolução de problemas, configuração remota wireless, opções de conectividade aprimoradas e compatibilidade total com cabeamento já existente de dois e quatro fios.

Saiba mais...
Clique para continuar a leitura Conectividade
Conectividade fácil de usar com a Coriolis Série G da Micro Motion
Fácil manutenção do C028 Micro Motion com Smart Meter Verification

Manutenção

Reduza os custos de manutenção e aumenta o tempo de atividade com diagnóstico avançado de processo e verificação inteligente do medidor. Verifique a integridade de seu medidor Coriolis remotamente, sem interromper o processo.

Saiba mais...
Clique para continuar a leitura Manutenção
Ative o JavaScript para usar este site.