IND-RMT-2120-level-tanks-H003

Sobre detecção de nível pontual

Os dispositivos de detecção de nível pontual da Emerson™ são ideais para alarmes altos e baixos, proteção contra transbordamento, controle de bomba e detecção do nível em um ponto específico no tanque

Sobre a detecção de nível pontual

Evite transbordamentos e obtenha informações sobre o processo com detecção de nível pontual

As regulamentações ambientais e de segurança impulsionam cada vez mais o monitoramento de todos os tanques e recipientes, e há um esforço constante para minimizar os custos operacionais. ​

​Os dispositivos de nível pontual oferecem uma tecnologia simples e de baixa manutenção para indicar a presença de líquidos ou sólidos. Eles geralmente são instalados como um alarme de alto nível para prevenção de transbordamentos e alarme de baixo nível para detecção de tanques, recipientes ou tubos vazios e podem ser usados com outros dispositivos de medição.​

A Emerson™ possui uma ampla gama de dispositivos de nível pontual, incluindo detectores de garfo vibratório, pá rotativa, haste vibratória e sonda capacitiva, adequados para todas as aplicações.

Saiba mais...
Clique para continuar a leitura Evite transbordamentos e obtenha informações sobre o processo com detecção de nível pontual

Como funciona?

A série Rosemount 2100 usa tecnologia de garfo vibratório. Projetado em torno do princípio de diapasão, ele consiste em um garfo de dois dentes que vibra na sua frequência natural. A frequência muda dependendo do meio em que está imerso. Quando no ar, os garfos vibram em sua frequência natural. Quando o líquido cobre os garfos, a frequência cai.

As mudanças na frequência são monitoradas continuamente pela eletrônica da chave, que então altera o estado de saída para operar um alarme, bomba ou válvula.

As chaves de nível de sólidos consistem em várias tecnologias que não requerem manutenção e são adequadas para detecção completa, sob demanda ou vazia de todos os fluidos em massa em todos os tipos de tanques.​

Elas são simples de usar e instalar, robustas e confiáveis, resistente à poeira, carga elétrica e aderência, além de lidar com condições extremas, como altas temperaturas, pressão, estresse mecânico e forças de tração. ​

Para garantir um processo seguro, vários dispositivos podem ser instalados na posição vertical, horizontal ou oblíqua.

Tanques metálicos

Reduza o risco de transbordamento com a tecnologia wireless

Saiba como a mais recente tecnologia wireless da Emerson ajuda os operadores a maximizar a capacidade e reduzir o risco de transbordamento

Saiba mais
Ative o JavaScript para usar este site.