Redes wireless industriais
Integre e expanda redes perfeitamente com uma tecnologia wireless segura, confiável e auto-organizada.
A infraestrutura wireless e a instrumentação wireless da Emerson podem impactar drasticamente as operações da planta, melhorando consideravelmente a visibilidade em toda sua instalação. Essas soluções integram perfeitamente as tecnologias wireless às redes cabeadas existentes para fornecer uma rede completa e de padrão aberto. Transforme digitalmente sua instalação com arquitetura wireless que é segura, confiável, fácil de usar e projetada para melhorar a produtividade da força de trabalho e a gestão da planta.
O portfólio de gateways wireless da Emerson oferece aos usuários opções flexíveis de instalação e de redes customizáveis ao criar uma rede de campo wireless de acordo com as exigências da aplicação e do local, incluindo:
Os módulos SmartPower™ da Emerson™ são as melhores soluções de potência do setor para seus dispositivos Emerson. Com até dez anos de vida útil, os módulos SmartPower são intrinsecamente seguros e resistentes, permitindo manutenção segura em áreas classificadas. Os módulos incluem proteção contra curto-circuito e conexões chaveadas para trocas fáceis à prova de falhas. As amplas ofertas da Emerson permitem que as instalações selecionem a potência com base na demanda operacional e nas exigências da indústria.
A análise de rede de avanço contínuo permite o monitoramento centralizado de redes wireless em instalações industriais. O aplicativo Plantweb™ Insight Network Management realiza análise estratégica para que as equipes priorizem a manutenção e tomem decisões fundamentadas rapidamente. Garanta o cumprimento das práticas recomendadas com ferramentas, como um diagrama de malha de rede, que mostra uma visão consolidada do funcionamento da rede, além de diagnósticos para identificar rapidamente problemas e áreas de melhoria.
As soluções wireless para aplicações de operação de planta incluem componentes essenciais que funcionam em conjunto para criar uma infraestrutura segura, consistente e confiável, que pode ser escalonada de um único aplicativo até uma implementação na planta inteira. O investimento na infraestrutura apropriada é a base do sucesso da transformação digital.
O Center DNA da Cisco é a plataforma industrial líder para os serviços de planejamento, configuração, gerenciamento e de mobilidade da rede wireless. Fornecendo uma plataforma de comunicação wireless coesa em todas as áreas físicas e funcionais das operações da planta, permitindo que a rede compartilhada suporte diversas aplicações. O Center DNA também supervisiona controladores LAN wireless, que são responsáveis por funções wireless de rede larga, como políticas de segurança, prevenção de intrusão, gerenciamento de RF, QoS e mobilidade.
O design modular do ponto de acesso wireless da Emerson e da Cisco oferece aos usuários maior flexibilidade de implantação. A infraestrutura Wi-Fi da Cisco pode ser implementada em toda uma instalação, sendo facilmente integrada ao gateway WirelessHART da Emerson a qualquer momento. O Cisco IW6300 tem várias opções de alimentação, incluindo CA, CC, PoE+ e UPoE para maior flexibilidade. As conexões de uplink incluem opções de SFP, Ethernet e wireless.
O ponto de acesso wireless da Emerson e da Cisco reúne as tecnologias Wi-Fi e WirelessHART em uma solução totalmente integrada. O gateway wireless 1410S da Emerson é montado diretamente no ponto de acesso de trabalho pesado IW6300 da Cisco, criando uma solução certificada Classe I, Div 2 (ATEX Zona 2) e entregando dados altamente confiáveis e seguros, mesmo nos ambientes industriais mais inóspitos.
A Emerson e a Cisco se uniram para trazer a última geração da tecnologia wireless. O gateway 1410S da Emerson estabelece o padrão de infraestrutura WirelessHART por meio da maior capacidade do dispositivo, velocidades de processamento e melhores recursos de segurança. O ponto de acesso da série de trabalho pesado IW6300 da Cisco oferece tecnologia Wi-Fi 802.11 AC Wave 2 que aumenta a largura de banda e a velocidade de uplink. Em conjunto, essa infraestrutura wireless integrada oferece a base para a transformação digital.