Sistemas de detecção de vazamento em embalagens da Rosemount

Detecte com confiança os vazamentos em alimentos, bebidas e aerossol durante a produção

As linhas de embalagem atuais devem acomodar uma variedade imensa de tipos de embalagens, garantir a qualidade, a segurança e a conformidade regulatória, enquanto aumentam a produção para atender às demandas do mercado.

Os sistemas de detecção de vazamento em embalagens da Rosemount da Emerson ajudam os fabricantes a atender aos requisitos de qualidade e a reduzir resíduos e perdas de produção causadas por embalagens defeituosas. Esses sistemas automatizados em linha usam tecnologia Quantum Cascade Laser (QCL) para oferecer 100% de teste de vazamento de produto em tempo real para uma ampla variedade de tipos e tamanhos de embalagens em aplicações para aerossol, alimentos e bebidas e farmacêuticas.

Ver produtos
Saiba mais...
Clique para continuar a leitura Detecte com confiança os vazamentos em alimentos, bebidas e aerossol durante a produção

Aplicações para detecção de vazamento em embalagens

Notícias e estudos de caso

Ensure 100% seal integrity of food & beverage modified atmosphere packaging (MAP) using an automated, high-speed and in-line, laser-based solution that delivers accurate, real-time detection of leaks smaller than 0.3mm.

Ative o JavaScript para usar este site.