Soluções de medição de nível para bandejas de extração lateral de coluna de destilação

Soluções de medição e controle de nível de pontual e contínuo para o setor de refino
Coluna de destilação (3)

Sensores de medição de nível precisos para condições em mudança

As colunas de destilação permitem a separação de misturas de fluidos com base em seus pontos de ebulição. Conforme os vapores sobem através da coluna, diferentes componentes se condensarão a diferentes temperaturas e se acumularão para escoamento. As colunas de destilação terão uma ampla gama de temperaturas. Os fluidos, especialmente na parte inferior, podem estar sujos e causar revestimento e entupimento do equipamento. O transbordamento é um risco especialmente durante a partida da planta e antes do equilíbrio ser alcançado entre a vazão líquida e a gasosa. Se ocorrer um transbordamento, a mídia do processo normalmente acaba no sistema de chama para hidrocarbonetos com o risco de um incidente perigoso/explosão. Alguns usuários podem preferir medir o nível diretamente na torre, enquanto outros podem preferir a manutenção de gaiolas com válvulas. Se forem necessárias medições diretas, o nível de DP será a solução apropriada. Se for usada uma câmara de bypass, o radar de onda guiada juntamente com um alarme de nível alto com medição de nível de pontual será a solução recomendada.

Saiba mais...
Clique para continuar a leitura Sensores de medição de nível precisos para condições em mudança
Ative o JavaScript para usar este site.