FBxNet™ com FBxRemote I/O™

FBxNet™ com FBxRemote I/O™

Uma plataforma de automação flexível e padronizada com controle e poder para impulsionar a excelência operacional em arquiteturas multi-poços. 

Flexibilidade arquitetônica para multi-poços expansivos

Atende às necessidades dinâmicas de vários poços expansivos com uma plataforma de automação escalável que permite maior flexibilidade arquitetônica. O FBxNet™ da Emerson com Remote I/O™ projeta seu poço com medição e controle distribuídos ou centralizados, ou um híbrido dos dois. Essa abordagem ágil de rede fornece a agilidade para colocar o controle exatamente onde você precisa e fornece conectividade segura ponto a ponto. Basta conectar remotamente as RTUs FB3000, juntamente com os computadores de vazão das séries FB1000 e FB2000, em uma rede integrada de “pub/sub”usando E/S remotas para permitir o compartilhamento seguro e robusto de dados. À medida que sua operação se expande, adicione unidades à sua rede existente para integrar toda uma frota de dispositivos da série FB. Impermeabilize sua operação padronizando em uma plataforma de controle e medição integrada e escalável que oferece um controle ultra flexível com a enorme potência de processamento para lidar com os requisitos de rede.

Saiba mais...
Clique para continuar a leitura Flexibilidade arquitetônica para multi-poços expansivos
Rede FBxNet 2

Capacidade praticamente ilimitada

A arquitetura FBxNet™ com FBxRemote I/O permite que até 21 RTUs FB3000, juntamente com computadores de vazão das séries FB1000 e FB2000 se comuniquem entre si em vários poços. Esta arquitetura única e escalável de medição e controle tem a capacidade e a potência de processamento para abranger 750 execuções de medidores ou mais.

Cada RTU FB3000 é altamente escalável, permitindo que os requisitos de medição e controle sejam atendidos ao longo do tempo.Com a capacidade de centralizar mais E/S e controlar em um único chassi, a pegada também permanece mínima. Reduza custos desnecessários e economize tempo com a capacidade de dimensionar facilmente de pequeno a grande em uma única plataforma de automação.

Saiba mais...
Clique para continuar a leitura Capacidade praticamente ilimitada
Poços de produção
Flexibilidade arquitetônica superior

Flexibilidade arquitetônica superior

Obtenha a flexibilidade para desenvolver arquiteturas complexas de poços ao longo do tempo com o FBxNet. Se você precisa distribuir controle e medição por vários dispositivos ou centralizar o controle e a medição com E/S remotas, nossa rede pub-sub FBxNet facilita a distribuição de E/S com o RTU FB3000 assinante capaz de lidar com 5.000 parâmetros por porta Ethernet. Os editores na rede podem ser uma mistura de computadores de vazão RTUs FB3000 e da série FB. Ao permitir o compartilhamento seguro e fácil de configurar dados entre vários dispositivos dispersos, sua operação pode obter um controle robusto com menos complexidade.  

Saiba mais...
Clique para continuar a leitura Flexibilidade arquitetônica superior

Uma melhor experiência de usuário

Simplifique o treinamento e gerencie práticas consistentes em sua operação com nosso único conjunto de ferramentas programáveis FBx intuitivas que permitem que os usuários configurem e gerenciem eficientemente uma frota de RTUs FB3000, bem como computadores de vazão série FB. Com a melhor mistura de configuração e programabilidade nativas no mercado de hoje, nossa RTU FB3000 pode ser ligada e executada em questão de minutos. Uma vez que o RTU está em operação, a edição on-line da carga de controle juntamente com E/S de troca a quente e nossos novos módulos de personalidade, que separam a terminação dos módulos de E/S e da CPU, garantem o máximo tempo de atividade enquanto simplificam a manutenção.

Saiba mais...
Clique para continuar a leitura Uma melhor experiência de usuário
Uma melhor experiência de usuário
Artigo

Série de artigo sobre automação de poços grandes

Selecionar a plataforma de automação certa requer consideração cuidadosa. Três perguntas importantes podem ajudar a orientar sua abordagem.

MAIS INFORMAÇÕES
Ative o JavaScript para usar este site.