Uma das melhores experiências de operações do setor, pronta para o uso
A HMI para DeltaV mais avançada já desenvolvida, trazendo produtividade, consciência situacional e simplificando a configuração gráfica e a mobilidade.
O DeltaV™ Live oferece uma experiência de operações de alto nível, projetada para os atuais requisitos de operadores de alto desempenho. A Interface humano-máquina (HMI) altamente personalizável é a primeira HMI de DCS a oferecer suporte nativo ao HTML5, criando a base para gráficos universais e multiplataforma fáceis de desenhar e configurar.
O ambiente de engenharia no Graphics Studio simplifica a configuração gráfica, aumentando a produtividade e a dependência de scripts para tarefas comuns. Experimente o acesso com um único clique a gráficos, navegação hierárquica incorporada, layouts, diretórios e outras aplicações.
As hierarquias dos displays intuitivos e pré-estabelecidas ajudam você a construir dentro dos padrões e práticas recomendadas da indústria, incluindo ISA 101.01 e Center for Operator Performance (COP).
Selecione até oito idiomas que seus operadores podem mudar durante a operação.
Crie um único design que seus operadores em todo o mundo possam usar com seu idioma nativo - acelerando os tempos de resposta.
Recursos de displays que costumavam exigir scripts complicados e demorados agora estão disponíveis como componentes de arrastar e soltar no Graphics Studio.
Atender aos pedidos de projeto de seus operadores nunca foi tão fácil, com objetos gráficos baseados em classe. Um engenheiro pode simplesmente editar o objeto de origem e todos os arquivos associados serão atualizados simultaneamente.
Easy Drag and Drop Layouts eliminates the complexity of configuring workstation physical layouts, ranging from a single monitor to a quad monitor layout. Saving users time by visually seeing how the workstation is coming together and eliminating any dependencies on scripting.
Presenting line intersections is a very common task in graphics design and it can be time consuming to draw multiple separate lines and then align them correctly. Smart line intersections save configuration time and allow for later changes to be easily implemented as the lines break automatically.