Accurately measure milk levels in dairy transfers with non-contacting, maintenance-free radar instrumentation.
Prevent Overfills when Filling and Emptying Dairy Tanks
Dairy receipts and interplant transfers are key measurement points for identifying and correcting potential waste or product quality concerns. Level measurement is required in receiving tanks to optimize planning and to avoid overfills.
Bezstykowy radarowy przetwornik poziomu Rosemount™ 5408 wykorzystuje udoskonaloną technologię i skoncentrowaną na użytkowniku konstrukcję, aby dostarczać dokładne i niezawodne pomiary zarówno cieczy, jak i ciał stałych. Przy wykorzystaniu dwuprzewodowej technologii FMCW produkt Rosemount 5408 wykorzystuje stałe echo, aby zmaksymalizować siłę sygnału radarowego i uzyskać bardziej niezawodny i niezawodny pomiar. Zaprojektowaliśmy produkt Rosemount 5408 pod kątem łatwości obsługi i wprowadziliśmy intuicyjny interfejs programowy, który umożliwia operatorowi przeprowadzenie instalacji, odbioru, testów sprawdzających i konserwacji. Zaawansowany wbudowany pakiet diagnostyczny w celu prewencji monitoruje stan przetwornika i wyświetla w razie wystąpienia problemu Certyfikat bezpieczeństwa zgodny ze standardem IEC 61508 do zastosowań SIL 2; produkt rosemount 5408:SIS obniża koszty ryzyka, zwiększa efektywność i chroni ludzi oraz środowisko naturalne.
Przełącznik poziomu Rosemount 2120 zapewnia łatwą instalację, niezawodne wykrywanie poziomu i sterowanie. Certyfikat bezpieczeństwa i higieny IEC61508 (SIL2) wydany przez zewnętrzne organizacje oraz wybór wyjść sprawiają, że nadaje się do szerokiego zakresu zastosowań.
Nie zawiera ruchomych części, nie wymaga kalibracji i jest praktycznie niewrażliwy na wpływ warunków procesowych. Regulowane opóźnienie przełączania zapobiega fałszywemu przełączaniu w przypadku turbulencji. Zyskaj wgląd w swój proces – dzięki diodzie kontrolnej LED uzyskasz informacje o stanie urządzenia i jego kondycji a dzięki magnetycznemu punktowi testowemu przeprowadzisz w łatwy sposób test działania.
Przełącznik poziomu cieczy Rosemount 2110 oferuje niezawodną detekcję poziomu i minimalną konserwację w wąskich przestrzeniach i przy pomiarach w rurach. Idealnie nadaje się do prostych, szybkich zastosowań dotyczących pomiaru poziomu i podstawowego zapobiegania przepełnieniu. Certyfikaty higieniczne rozszerzają możliwości zastosowania o procesy sanitarne. Urządzenie Rosemount 2110 nie zawiera ruchomych części, nie wymaga kalibracji i nie wpływają na nie warunki procesowe. Kompaktowa obudowa ze stali nierdzewnej i szybkie złącze wtykowe są idealne dla użytkowników OEM składających duże zamówienia.
Magnetyczny punkt testowy ułatwia testowanie urządzenia Rosemount 2110
Minimalne ograniczenia instalacji i brak konieczności kalibracji – niższe koszty
Dioda kontrolna LED umożliwia sygnalizację wizualną
Ciśnienie robocze
-3,62 do 1450 psi (-0,25 do 100 bara)
Temperatura robocza
-40 do 302°F (-40 do 150°C)
Bezpieczeństwo
Atest TÜV i atest WHG do zapobiegania przepełnieniu
Włącz skrypt JavaScript aby skorzystać z tej strony internetowej.
Wybierz kraj/region i język
Wybierz kraj/region
Wybierz język
Product(s) in your cart may not be available in the selected country and will be removed from your cart if you choose the “SELECT” button below. Please contact us if you need assistance purchasing this product in another country.