에머슨의 새로운 디지털 밸브 컨트롤러, 작업 절차를 효율화하고 성능을 최적화하는 임베디드 엣지 컴퓨팅을 최초로 제공

Fisher™ FIELDVUE™ DVC7K - 디지털 밸브 제어기

The Fisher™ FIELDVUE™ DVC7K는 산업의 최고 성능, 가장 내구성 있는 밸브 컨트롤러이자 임베디드 예측 기능을 포함한 제품입니다. 고해상도 이미지

Fisher FIELDVUE DVC7K는 밸브 상태 진단과 적절한 운전 지시에 대한 실시간 분석 기술을 장치에서 바로 제공합니다.

마셜타운, 아이오와 (2023년 10월 10일) — 에머슨은 30년간 현장에서 입증된 혁신을 따라 개선된 새 디자인으로, Fisher™ FIELDVUE™ DVC7K 디지털 밸브 컨트롤러를 발표했습니다. DVC7K는 장치 내 Bluetooth®로 원시 데이터를 로컬에서 실행 가능한 정보로 변환하는 분석 기능과 임베디드 컴퓨팅을 통한 장비에서의 어드바이스 기술을 탑재하고 있습니다. 이는 유지 보수 직원이 공장 위치의 제어실에 있지 않아도 무선으로 전화기, 태블릿 혹은 컴퓨터를 통해 데이터를 받을 수 있다는 것을 의미합니다. 새로운 밸브 컨트롤러 기술은 다양한 공정 산업 응용 분야에서 온오프 및 제어 밸브, 나아가 전체 공정 또는 설비의 성능, 신뢰성 및 가동시간을 향상시키고 작업 프로세스를 간소화하는 데 필요한 정보를 제공합니다. 

디지털 밸브 컨트롤러는 제어 및 온오프 밸브용 액세서리로 사용할 수 있어 밸브 데이터의 로컬 분석, 호스트 시스템과의 디지털 통신 및 기타 기능을 제공합니다. 이러한 기능은 발생하는 문제에 대해 직원에게 경고함으로써 가동 시간을 개선하고, 반응적인 유지보수가 아닌 사전 예방적인 유지보수에 필요한 실질적인 정보를 제공하여 유지 보수 비용을 절감하며, 문제 발생 시 권장되는 시정 조치를 제공함으로써 문제 해결 시간을 단축합니다. 예를 들어 컨트롤 밸브의 움직임을 요구하는 명령에 느리게 반응할 수도 있는데, 이것은 종종 임박한 문제의 초기 징후일 수 있습니다. DVC7K는 이 유형의 상태를 알아보고, 직원에게 알리고, 문제 해결을 위한 권장 사항을 제공할 것입니다.

DVC7K는 데이터를 해석하여 특허 기술, 경험 기반 알고리즘, 지속적인 실시간 분석 기능을 유연한 연결성과 간편한 통합 기능과 결합하여 최적화된 실행 경로를 만들어줍니다. 그것은 강력한 실시간 온보드 엣지 컴퓨팅을 사용하여 문제를 분석하고 실행 가능한 정보를 생성하며, 온보드 진단을 통해 로컬에서 데이터를 분석하여 밸브 상태를 실시간으로 파악할 수 있습니다. 분석 결과 문제가 발견되면 로컬 또는 원격에서 볼 수 있는 경고가 생성되어 시간과 비용을 절약하는 능률적인 작업 프로세스를 만드는 데 필요한 정보를 제공합니다. 모든 경고에는 문제 해결을 위한 권장 조치, 디지털 밸브 컨트롤러의 새로운 기능 및 업계 고유 기능이 포함됩니다. 

기존에는 디지털 밸브 컨트롤러 데이터를 호스트 시스템으로 전송하여 처리하고 보기 위해 준비해야 했지만, 이 시스템의 지능화로 호스트 소프트웨어에 액세스할 필요 없이 데이터에 액세스할 수 있게 되었습니다. 모든 정보는 DVC7K의 로컬 사용자 인터페이스에서, Emerson Secure Bluetooth® 무선 기술을 통해 가까운 곳에서, 또는 유선 디지털 네트워크를 통해 분산 제어 또는 자산 관리 시스템과 같은 호스트로 전송된 후 원격으로 볼 수 있습니다. 

로컬 사용자 인터페이스는 LED를 통해 밸브 상태를 한눈에 알 수 있으며, 사용자는 인터페이스 홈 화면에서 드릴다운하여 더 많은 정보를 찾을 수 있습니다. Emerson Secure Bluetooth를 사용하면 스마트폰이나 태블릿 등 블루투스를 지원할 수 있는 모든 장치에서 최대 9.1m 거리까지 하나 이상의 디지털 밸브 컨트롤러에 액세스할 수 있습니다. 공장 직원이 정보를 로컬이나 가까운 곳 또는 원격 등 어느 곳에서 확인하더라도, 이 정보를 사용하여 밸브 상태에 대한 인식을 높일 수 있습니다. 

향상된 원격 연결과 장비에서의 어드바이스를 통한 로컬 진단으로 유연성이 향상되며 신속한 결정, 문제 해결을 위한 빠른 조치에 필요한 정보를 제공합니다. DVC7K는 모든 신규 밸브 구매 시 지정할 수 있으며, 로컬 사용자 인터페이스를 통해 빠르고 쉽게 의뢰할 수 있는 대부분의 기존 밸브 설비에 다시 장착할 수 있습니다. 피셔와 기타 에머슨 밸브는 주요 프로세스 산업 응용 분야의 주요 요구사항으로서 자주 사용되며, 3백만 대 이상의 FIELDVUE 장치가 판매되었고 100억 시간 이상의 현장 운영으로 장기적인 신뢰성과 성능이 입증되었습니다.

자세히 알아보려면, Emerson.com/FisherDPC7K를 방문하십시오.

미디어:
• 연락처: 에머슨 글로벌 미디어 연락처

추가적인 정보:
에머슨 Exchange 365 커뮤니티
X Facebook LinkedIn YouTube 를 통해 에머슨과 연결되어 보세요.

에머슨에 대해 
에머슨(NYSE: EMR)은 전 세계의 중요한 산업에 혁신적인 솔루션을 제공하는 글로벌 테크놀러지 소프트웨어 회사입니다. 에머슨은 AspenTech의 대주주로, 선도적인 자동화 포트폴리오를 통해 하이브리드, 공정, 개별 제조업체가 운영 최적화, 인력 보호, 탄소 배출 저감, 지속 가능성 목표를 달성할 수 있도록 지원하고 있습니다. 자세한 내용은 Emerson.com을 방문하십시오.

이 웹 사이트를 사용하려면 JavaScript를 활성화하세요.