정제소 신뢰성 향상

정제소 신뢰성 향상

유지보수를 간소화하고 작업 시간을 단축하고 비용을 절감합니다.  

합리적인 비용으로 안정적이고 효과적인 운영

효율적이고 비용 효과적인 운영이 중요하지만, 시간이 지나면서 자산 성능은 일반적으로 저하되고 비용이 많이 들며 계획되지 않은 가동중단이 발생할 수 있습니다. 에머슨의 신뢰할 수 있는 컨설턴트 서비스와 다양한 기술 포트폴리오를 활용하면 장비 신뢰성을 확보하고 처리량을 늘리며 생산 목표를 충족할 수 있습니다.

자세히 보기...
클릭하여 계속 읽기 합리적인 비용으로 안정적이고 효과적인 운영
예측 유지보수를 통해 90만 달러 이상을 절감한 Valero

예측 유지보수를 통해 90만 달러 이상을 절감한 Valero

Valero 정제소가 에머슨의 컨설팅 전문 지식과 AMS 제품 기술을 사용하여 과도한 인력을 줄이고 90만 달러 이상의 제어 밸브 수리 비용을 절감한 방법을 알아보십시오.

기사 다운로드

최신 뉴스

Emerson helps BP Whiting refinery avoid downtime while improving safety and reliability

BP chose Emerson to upgrade the process control system of two fluid catalytic cracking units at its Whiting, Indiana refinery.

업계 최초의 트랜스미터 유형 가스 크로마토그래프를 사용하여 1개의 분석기로 황과 천연 가스 에너지 모두 측정

에머슨의 Rosemount 700XA 가스 크로마토그래프 사용 시 천연 가스 어플리케이션에서 최대 50%의 비용 절감 및 최대 40%의 설치 공간 감소

에머슨, 작업장 거리두기 및 접촉자 추적 기술 도입으로 작업자 보호 지원

위치 인식 시스템 기술을 통해 글로번 팬데믹 기간 동안 사업장의 밀도를 관리하고 직원의 안전을 개선하며 비즈니스의 연속성을 보장합니다
이 웹 사이트를 사용하려면 JavaScript를 활성화하세요.