펌프 보호 및 스팀 솔루션을 위한 안정적인 성능 및 입증된 기술
Yarway 밸브, 디슈퍼히터 및 펌프 보호 솔루션은 다양한 산업에서 전반적으로 확고한 명성을 쌓고 있습니다. 고품질 제품으로 전 세계 사용자들에게 인정받는 Yarway 밸브 및 제어 포트폴리오에는 고급 기술이 내장되어 있어 견고한 성능과 뛰어난 안정성을 제공합니다.
Advanced range of steam conditioning valves.
대화형 스팀 루프 맵
스팀 트랩
중-고압 스팀을 사용하는 발전, 정제 및 석유화학 시장에 공급되는 열역학 및 온도 조절 스팀 트랩.
자동 재순환 제어 밸브
열 손상 및 파괴로부터 원심 펌프를 보호하도록 엔지니어링 단계를 거친 적은 유지 관리의 안정적인 독립형 자동 재순환 제어(ARC) 밸브
글로브 밸브
에머슨은 더욱 효과적으로 공정을 제어하는 데 도움이 되도록 다양한 고성능 글로브 밸브를 제공합니다.
체크 밸브
에머슨의 체크 밸브 포트폴리오는 온도, 압력 또는 응용 분야에 상관없이 모든 공정 요구사항을 처리합니다.
유체 레벨 게이지 밸브
에머슨은 전력 및 프로세스(process) 산업 내 모든 사양을 충족하기 위해 광범위한 모델과 크기 및 소재를 갖춘 레벨 게이지와 전자 수위 감지 시스템을 제공하고 있습니다.
Yarway 보일러 트림 밸브
먼지, 침전물, 스케일 제거 및 보일러 레버 서지 관리에 적합한 매우 효율적이고 신뢰할 수 있는 밸브. 먼지, 침전물, 스케일 제거 및 보일러 레버 서지 관리에 적합한 매우 효율적이고 신뢰할 수 있는 밸브.
Yarway운영비를 줄이고 플랜트 효율성을 개선하며 시스템 신뢰성을 업그레이드하기 위한 다양한 레벨 측정, 밸브, 스팀 트랩 및 서비스 활용
Yarway 스팀 트랩과 송풍 블로우다운 밸브의 작동 방식 확인
응용 분야에 적합한 제품을 선택합니다.
PRV2SIZE Yarway 자동 재순환 밸브 라인에 대한 포괄적인 사이징 및 선정 프로그램입니다.
효과적인 블로우다운을 통한 시스템 효율 극대화
신뢰도 높은 스팀 벤트 및 드레인 솔루션을 사용한 비용 절감 및 효율성 향상
국영 석유 및 가스 기업, Yarway Hy-Drop 유량조절 밸브를 사용하여 가동 중단, 소요 시간 및 정전 사례 감소, 유지보수 및 노동 비용 절감
국영 2220MW 화력 발전소,Yarway Welbond 5600 고압 밸브를 사용하여유지보수 및 노동 비용 절감
다운타임을 최소화하고 규정을 준수하며 안전하고 일관성 있고 경제적으로 일상적인 운영을 유지하세요.
예측 가능한 데이터 기반 서비스 및 프로그램을 사용하여 자산을 유지, 보존, 최적화하십시오.
비즈니스 목표에 맞춰 플랜트 수준의 최적화, 교육 및 계획을 강화하세요.
신입 직원을 교육하고, 현행 직무 기술을 개선하며, 새로운 기술과 제품을 교육합니다.
Yarway 제품에 대한 자세한 정보는 해당 지역의 전화번호 및 주소 정보를 찾아보십시오.
수신함으로 전달되는 최신 뉴스와 정보를 받아 보십시오
카트에 있는 제품은 선택된 국가에서 제공하지 않으며 하단의 "선택" 버튼을 선택하면 카트에서 제거됩니다. 다른 국가에서 이 제품을 구입하는데 도움이 필요하면 당사에 문의하십시오.