카트에 있는 제품은 선택된 국가에서 제공하지 않으며 하단의 "선택" 버튼을 선택하면 카트에서 제거됩니다. 다른 국가에서 이 제품을 구입하는데 도움이 필요하면 당사에 문의하십시오.
해저 설비 및 기타 중요한 설비를 위한 “전 세계 가스 파이프라인의 보호장치” 및 밸브 제어장치로 인정 받았습니다.
파이프 라인 공간이 제한적일 경우 소형 액추에이터 Shafer SH- 시리즈 헬리컬 스플라인 가스가 오일 액츄에이터를 통해 소형 밸브 (2 "~ 8")에 가장 적합합니다.
환경에 민감한 적용 분야를 위한 ECAT(Emissions Controlled Actuation Technology).
당사의 모든 제품에 대한 종합적인 정보를 찾을 수 있습니다.
네트워크 제어장치, 라인 브레이크 감지 시스템, 마스터 스테이션, 스위칭, 릴레이 및 모니터링 시스템.
제품 교육이 필요하십니까? 브로슈어를 다운로드하여 에머슨의 다양한 기술 및 제품 교육을 확인하십시오.
가까운 유통업체 또는 영업 사무실을 검색하십시오.
당사의 1/4회전 웜, 다회전 베벨 기어 및 수동 오버라이드에 대한 최신 정보를 참조하십시오.
ECAT는 배출을 방지하기 위한 혁신적인 기술을 적용할 뿐만 아니라, 에머슨의 입증된 Shafer 기술과 제어장치를 사용하여 아주 까다로운 조건 하에서도 밸브를 구동합니다.
Shafer 로터리 베인 가스 오버 오일 액추에이터는 천연 가스 파이프라인에서 볼 또는 플러그 밸브를 자동화하는 데 적합합니다. 극심한 기후 조건에 적합합니다.
Shafer SH-시리즈 더블 액팅 유압 가스 오버 오일 액추에이터는 소형 밸브 파이프라인 분야의 안전한 성능을 위해 완벽한 제품입니다.
Shafer L-시리즈 선형 액추에이터는 유압, 가스/유압 또는 공압 작동을 위한 상승 스템 유형 밸브용으로 제작되었습니다.
Shafer RV-시리즈 로터리 베인 액추에이터
Shafer 로터리 베인 가스 오버 오일 액추에이터(파이프라인 보호장치)는 천연가스 파이프라인에서 볼 또는 플러그 밸브를 자동화하는 데 적합합니다.극심한 기후 조건 및 원격 위치에 적합합니다.
Shafer SH-시리즈 나선형 스플라인 가스 오버 오일 액추에이터
Shafer L-시리즈 선형 액추에이터
Shafer 배기 가스 제어 작동 기술(ECAT)
배기 가스 제어를 위한 최신 방어 수단
Emerson의 성능 서비스는 운영을 다음 레벨로 업그레이드할 수 있는 전문성과 지원을 제공합니다.
Emerson 글로벌 서비스 센터는 고객의 모든 서비스 요구 사항 또는 기술 문의를 지원합니다.
에머슨 교육 서비스에서 제공하는 광범위한 교육 옵션을 통해 직무 능력을 향상시키십시오.
에머슨의 신뢰성 서비스는 예상치 못한 가동 중단을 방지하고 수익률을 높이고 비용을 줄이는 데 핵심적인 역할을 합니다.
일정한 토크 출력은 밸브 스트로크 동안 여러 위치에서 특정 안전 계수가 감소하지 않도록 합니다.
극한의 거친 조건에서 안전한 밸브 작동
파이프라인은 원격 위치 및 열악한 환경에 있습니다. 신뢰할 수 있는 장비가 절대적으로 필요합니다.
균형 잡힌 토크 로터리 이중 베인 설계 및 다이버가 활성화하는 신속한 연결 및 연결 해제 설계.
당사의 온라인 카탈로그에서 모든 작동 제품을 확인하십시오.
지난 90일 동안의 주문을 검색하십시오.에머슨 판매 주문(SO) 번호를 입력하십시오.
작동 기술(밸브 자동화) 온라인 스토어를 검색하여 크기를 살펴보고 필요한 제품을 찾으십시오.