작동 방식

FAT을 위한 하드웨어 불필요

CSLS 및 전자 마샬링 하드웨어 구성 요소를 사용하는 나머지 DeltaV SIS는 실제 상황과 가장 근접한 고 충실도 (High-fidelity) 환경에서 전체 DeltaV SIS 시스템을 구성하고 테스트할 수 있도록 가상화할 수 있습니다.

SLS 시뮬레이션은 ProfessionalPLUS 및 어플리케이션 스테이션에서 손쉽게 구성할 수 있고, 단일 구성 및 이중 구성을 모두 지원합니다. SIS의 시뮬레이션은 보안 매개변수 참조의 로컬 및 글로벌 피어투피어 통신도 모두 지원합니다.

하드웨어를 사이트로 조기 배송

구성 개발 또는 소프트웨어 FAT를 위해 더 이상 하드웨어가 필요하지 않으므로 모든 하드웨어를 사이트로 직접 배송할 수 있습니다. 이로 인한 비용은 감소되고 프로젝트 일정에도 영향을 끼치지 않습니다.

전환 방법의 변경 필요 없음

실제 구성 요소로 전환하기 위한 변경이 필요하지 않습니다.

가상 CSLS는 실제 CSLS와 똑같은 코드를 사용하며, 구성상 실제 시스템으로 전환하는 데 어떠한 수정도 필요하지 않습니다.

온라인 환경과 시뮬레이션 환경 간의 SLS 구성 전환은 내보내기/가져오기 기능을 사용해 간편하게 수행할 수 있습니다. 

사용자는 모듈 CRC를 검사하여 실제 시스템으로 전환할 때 안전 로직이 영향을 받지 않았다는 것을 확인할 수 있습니다.

최신

Emerson의 미래 경쟁력을 갖춘 기술, 리튬 가치 사슬 최적화

확장 가능한 DeltaV 기술과 프로젝트 실행에 대한 총체적인 접근 방식을 통해 위험, 비용, 복잡성을 줄이면서 시장 출시 속도를 높일 수 있습니다.

소형 제어 시스템의 가상화를 최적화하는 인프라 솔루션

에머슨의 DeltaV 가상 스튜디오를 통해 조직은 소형 시스템을 위한 보다 비용 효과적이고 쉬운 설정으로 가상화의 이점을 누릴 수 있습니다.

엣지 소프트웨어 향상을 통해 데이터를 보호하고 연속공정 가시성 확보

Emerson의 DeltaV™ Edge Environment는 새로운 "Store and Forward" 기능을 포함하도록 업데이트되었으며, 이 기능을 통해 예상치 못한 다운타임이나 운영 중단이 발생한 경우에도 신뢰성을 보장하고 완전하며 정확한 데이터 캡처를...
이 웹 사이트를 사용하려면 JavaScript를 활성화하세요.