소형 제어기
에머슨의 강력하고 확장성이 뛰어난 컨트롤러는 좁은 공간에서 작동하고 이를 통해 자산을 최대한 활용할 수 있습니다.
작은 공간에서 자산의 성능 및 생산성을 크게 향상하십시오. 에머슨의 소형 컨트롤러를 사용하면 기계의 크기, 복잡성 및 비용은 줄이면서 성능 및 유연성을 개선할 수 있습니다. 에머슨의 기타 PAC 솔루션과 동일한 런타임 및 템플릿을 사용하여 간소화된 어플리케이션 개발 및 통합의 새로운 효율성을 확인하십시오. 이 컨트롤러는 극한의 온도 및 상황에서도 작동할 수 있습니다. OPC-UA 보안 통신을 통해 항상 필요한 정보에 안전하게 액세스할 수 있습니다.
더 작은 어플리케이션에서 PACSystems의 성능 및 유연성을 활용하십시오. RSTi-EP CPU를 통해 전체 PACSystems 제품군을 독립형 어플리케이션에 통합하거나 RX3i를 사용하는 더 큰 프로세스 어플리케이션의 보조 제어 장치로 통합할 수 있습니다. 이를 통해 운영자 및 유지관리 작업자에 대한 교육을 간소화하고 어플리케이션 개발 및 통합을 원활하게 수행할 수 있습니다. 고급 보안 및 PROFINET I/O 솔루션을 사용하는 경우에 PACSystems의 소형 컨트롤러로 워크플로를 완벽하게 개선할 수 있습니다.