고성능 패널 PC

판넬 PC

에머슨의 패널 PC를 사용하여 매우 극단적인 산업 환경 및 온도에서도 고성능 컴퓨팅을 수행할 수 있습니다.

산업용 모니터

고성능 판넬 PC

성과 지향적인 세계에서 성공한다는 것은 데이터에 점점 더 많이 연결됨과 동시에 더 빠르고 간편하게 작동하는 것을 의미합니다. 고객들을 돕기 위해 에머슨은 최고의 산업용 디스플레이 경험을 창출했습니다. 에머슨의 RXi 판넬 PC 포트폴리오는 강력한 컴퓨팅 성능, 더 많은 메모리 및 제품군 전체에서 일관된 경험으로 구축된 유연한 성능 지향적 컴퓨팅 장치를 제공할 수 있습니다.

자세히 보기...
클릭하여 계속 읽기 고성능 판넬 PC

모듈식 적응형 판넬 PC 솔루션

모듈성과 유연성을 결합하여 필요에 따라 맞춤 제작할 수 있는 RXi 판넬 PC 포트폴리오는 듀얼 코어 1.0 GHz 프로세서 또는 4GB 또는 8GB의 DDR3 RAM을 장착한 쿼드 코어 1.2GHz 프로세서를 통해 완벽한 성능을 수행합니다. Windows 10 IOT Enterprise LTSB OS 설치 표준을 갖춘 RXi – 판넬 PC는 고객의 소프트웨어 요구 사항을 충족할 준비가 되어 있습니다. 우수한 설계, 내구성 및 성능이 더해진 이 초슬림 패키지 제품은 다양한 어플리케이션에 적합합니다.

자세히 보기...
클릭하여 계속 읽기 모듈식 적응형 판넬 PC 솔루션
모듈식 적응형 판넬 PC 솔루션
주문 설계 생산 방식

주문 설계 생산 방식

독특한 사양 또는 어려운 과제를 안고 있습니까? 문제없습니다. 에머슨의 산업용 내장형 컴퓨팅 제품은 귀사의 요구 사항을 충족하도록 맞춤 제작됩니다.

자세히 보기
이 웹 사이트를 사용하려면 JavaScript를 활성화하세요.