견고한 환경에 적합한 미니 모듈

COM Express

에머슨의 COM Express 모듈은 설계 주기를 단축하고 열악한 환경에서 장비의 가동 시간과 신뢰성을 향상시킬 수 있습니다.

COM Express

극한 조건에서도 작동할 수 있도록 설계

가동 시간을 지속하여 작업을 계속하려면 견고하고 신뢰성 있는 솔루션이 필요합니다. 에머슨의 COM Express 모듈은 보드에 직접 납땜하여 내구성이 뛰어난 온보드 구성품이 특징이며, 제품의 더 긴 라이프 사이클과 운영자의 전체적인 비용 절감을 보장합니다. 이 모듈은 산업표준인 Type 6 및 Type 10의 연결 옵션을 지원함과 동시에 특허받은 열 전달 기술을 통해 매우 높은 온도와 까다로운 산업 환경에서도 지속적으로 장치를 운영할 수 있습니다.

자세히 보기...
클릭하여 계속 읽기 극한 조건에서도 작동할 수 있도록 설계

고성능 응용 분야에 최적화

에머슨의 COM Express 모듈은 많은 고성능의 상업용, 산업용 및 운송 분야의 요구 사항을 해결함과 동시에 놀랍게 향상된 비디오 프로세싱, 터보 부스트 가속 및 Intel® Kabylake 프로세서의 전원 관리 기능을 활용합니다. 저비용으로 동급 최고의 성능을 제공함과 동시에 엔지니어링 지원을 통해 인하우스 캐리어 카드 설계에 도움을 주거나 캐리어 설계를 아웃소싱하여 더 빨리 시장에 진입할 수 있도록 합니다.

자세히 보기...
클릭하여 계속 읽기 고성능 응용 분야에 최적화
고성능 응용 분야에 최적화
주문 설계 생산 방식

주문 설계 생산 방식

독특한 사양 또는 어려운 과제를 안고 있습니까? 문제없습니다. 에머슨의 산업용 내장형 컴퓨팅 제품은 귀사의 요구 사항을 충족하도록 맞춤 제작됩니다.

자세히 보기
이 웹 사이트를 사용하려면 JavaScript를 활성화하세요.