Paine 맞춤형 제품 솔루션
맞춤형 압력 및 온도 측정 요구 실현
오일 및 가스, 항공 우주, 위성, 군대, 해양 측량 및 산업 분야에서 수십 년간의 설계 경험을 보유한 당사의 엔지니어는 수천 개의 최상위 레벨 설계 중에서 원하는 설계를 찾고 기존 설계를 맞춤 설정하거나 수정하고 사용자의 요구에 맞는 완전히 새로운 제품을 제조하는 지식과 경험을 보유하고 있습니다.
당사 직원들은 서로 협력하며 특정 적용 환경을 위한 솔루션을 설계합니다. 작동 위치, 온도, 장착 및 다른 장치와의 근접성을 이해하는 것이 중요합니다. 적합한 센서 소재, 연결 및 외부 표면을 선택하면 안정적이고 장기적으로 센서를 작동시키는 데 도움이 됩니다.
매개체(유체 또는 가스) 및 측정될 온도를 고려하는 것이 반드시 필요합니다. 선택하거나 설계할 때 외부 표면 소재(압력 포트 내부 포함) 또는 "습식 소재”를 고려해야 합니다. 습실 소재가 측정되는 환경 매개체와 호환되지 않을 경우 시간이 지나면서 센서 성능이 저하됩니다. 당사에서는 이러한 문제가 발생하지 않도록 도와드립니다.
일반적인 소재 및 환경:
스테인리스 스틸은 악천후와 강한 진동에서도 완벽합니다.
센서가 통신하는 방법은 시스템 내에서 사용되는 방식에 따라 다릅니다. 센서가 전체 측정 시스템과 함께 사용되는 위치를 결정하는 것이 중요합니다. 당사는 귀하의 센서가 시스템 내에서 통신하는 적절한 방법을 결정하는 데 도움을 주기 위해 설계 지원을 제공할 예정입니다.
예제 통신 유형:
디지털: RS-232, RS-485, CANopen 또는 SPI. 호스트에 대한 직접 인터페이스/연결
낮은 레벨 밀리볼트(mV/V): 가장 저렴한 압력 트랜듀서
4-20mA: 신호를 장거리(1000피트 이상)로 전송해야 할 경우 -20mA 트랜스미터가 가장 적합합니다.
센서가 작동되는 위치 및 환경에 따라, 전기 연결, 포트 피팅 및 장착 기술이 매우 중요합니다. 당사는 다양한 옵션을 제공하며 모든 센서를 사용자의 특정 응용 환경에 맞게 맞춤 설정할 수 있습니다.
일반적인 전기 연결: 고압 핀, 케이블 및/또는 피그테일, 고온 케이블, 해저 수밀 연결, 군대 미니어처 원형 연결 및 밀봉 연결
고급 설계, 시뮬레이션 및 설계가 지탱할 수 있는지 입증하기 위한 극한 테스트(HASS, HALT 등) 에머슨은 맞춤형 센서를 설계하고 극한 환경에서 테스트를 시행하는 데 지속적으로 협력할 것입니다. 센서를 정확한 방식으로 장기간 작동시키면서 극한 상황에서 잘 작동하는지 확인합니다.