강력한 모바일 진단 장치로 필드 유지 관리 일련화

측정, 무선 및 분석 계기, 제어 밸브 등과 같은 스마트 필드 장치가 제대로 작동하지 않거나 플랜트에서 진단되지 않은 문제가 발생하면 예기치 않은 다운타임 또는 공정 중단이 발생해 비용이 많이 들 수 있습니다.

AMS Trex 장치 커뮤니케이터를 사용하면 문제를 현장에서 해결할 수 있으므로 문제에 대해 불필요하고 파괴적/침습적일 수 있는 물리적 조사를 피할 수 있습니다. AMS Trex를 사용하면 사용자는 현장에서 스마트 필드 장치 문제를 적절하게 진단할 수 있으며, 유지 관리 팀은 작업 시간을 크게 단축할 수 있고 문제가 처음부터 신속하고 적절하게 해결될 것이라는 사실을 알고 안심할 수 있습니다.

자세히 보기...
클릭하여 계속 읽기 강력한 모바일 진단 장치로 필드 유지 관리 일련화
장치

시설 내 어디에서나 AMS Trex를 이용할 수 있습니다

견고하고 본질적으로 안전한 AMS Trex 커뮤니케이터를 사용하여 기술자들은 현장에서 문제를 분리하여 수리합니다.

기능
필러

견고하고 믿을 수 있는 본질안전

제조 시설의 열악한 상태를 견디고 전 세계 본질안전 요구사항을 충족하도록 설계되었습니다.

필러

사용하도록 설계

현장에서 한 손으로 편안하게 장시간 사용하도록 설계됨. 장갑을 낀 채로도 화면을 작동할 수 있습니다.

필러

루프에 전원 공급

전원 및 I/O 인프라가 준비되기 전에 현장에서 장치 구성을 허용합니다. 간단히 계기에 연결하여 전원을 켜기만 하면 됩니다.

필러

조절식 디스플레이

디스플레이를 손쉽게 변경하여 전원을 절약하거나 어두운 환경 및 밝은 빛에 알맞게 조절할 수 있어 디스플레이를 선명히 읽을 수 있습니다.
 

필러

앱 라이브러리

최신 어플리케이션 기반 프레임워크를 통해 AMS Trex의 기능을 확장하여 기술자들이 작업을 수행하는 데 도움을 줍니다.

필러

자동 동기화

기술 조정 없이 AMS 장치 관리자 데이터베이스에서 데이터 무결성을 유지 보수합니다.

휴대용 장치에서 직접 전원 공급
AMS TREX 장치 커뮤니케이터

단일 공급자가 제공하는 단일 도구로 더 많은 작업을 수행합니다.

AMS Trex 장치 커뮤니케이터는 견고하고 본질안전형이며 운반이 쉬운 하나의 패키지로 현장 기술자에게 필요한 도구를 제공합니다.


브로슈어 보기

휴대용 장치에서 직접 전원 공급

루프에 전원 공급 기술을 통해 장치에 연결하기 전에 호환 가능한 전원 공급장치 또는 루프 시뮬레이터를 배치하고 옮길 필요가 없습니다. 기술자들은 전원 및 I/O 인프라가 준비되기 전에 장치에서 구성을 수행할 수 있습니다.


기술 백서: 루프 기술 구동 | AMS Trex

휴대용 장치에서 직접 전원 공급
현대적 사용자 경험

사용자의 요구를 예측하고 트러블 슈팅 정보를 제공하며, 대형 터치스크린 키보드를 사용하여 메뉴 및 입력 기준을 쉽게 탐색할 수 있습니다. 


현대적 사용자 경험
다채롭고 교환 가능한 연결

핫 스왑이 가능하고 손쉽게 교체되는 AMS Trex 장치의 연결 또는 추가 기능을 제공합니다. Plus Module에는 HART 및 FF 연결부, 루프 세그먼트에 전원을 공급할 수 있는 전원이 있는 HART 및 FF용 커넥터, 그리고 전류계 커넥터가 있습니다.
 


다채롭고 교환 가능한 연결
장치 개요

장치가 연결되는 즉시 사용자가 직접 관련 정보를 입력하고 장치 정보, 알림, 장치 상태, 기본 측정 및 메뉴를 모두 한 눈에 볼 수 있도록 제공하여 사용자가 지금 직면한 문제를 쉽게 진단할 수 있습니다.

장치 개요
준수 및 감사 요구 사항 충족

현장에서 작성된 장치 구성 변경사항을 자동으로 기록하고 이러한 변경사항을 AMS 장치 관리자 소프트웨어와 동기화하여 정확한 감사 추적 기록을 생성함으로써 데이터 무결성을 유지 관리합니다.


기술 백서: Auto Sync로 데이터 무결성 향상 | AMS Trex 
 

준수 및 감사 요구 사항 충족

툴킷에 중요한 진단 도구 추가

포함된 PC 어플리케이션인 Studio를 업그레이드하면 새 소프트웨어 및 앱으로 Trex 장치를 최신 상태로 유지할 수 있습니다. 이러한 앱은 워크플로를 자동화하고 현장 인력이 안전하고 일관되며 정확하게 필드 계기를 시운전, 구성, 진단 및 문제를 해결하기 쉽게 해줍니다.

중요 진단 도구
필러

필드 커뮤니케이터

HART 및 FOUNDATION Fieldbus 장치를 구성하고 트러블 슈팅하기 위한 광범위한 옵션을 제공합니다.

필러

루프 진단

필드에서 루프에 전원을 공급하고 루프 트러블 슈팅 및 체크아웃을 수행합니다. 또한 배선 문제를 분리하고 해결합니다.

필러

Fieldbus 진단

FOUNDATION Fieldbus 세그먼트를 트러블 슈팅하고 검증하는 데 필요한 툴세트를 확인해보십시오.

필러

WirelessHART Provisioning

무선 네트워크를 오류 가능성을 줄이며 더 빠르고 안전한 형태로 제공합니다.

필러

레이더 마스터

Rosemount 레이더 레벨 트랜스미터의 측정 및 구성 정확성을 보장합니다.

필러

ValveLink Mobile

공정에 영향을 미치지 않고 밸브 조립 상태와 성능을 분석 및 검토합니다.

필러

계산기

계산기, 기본 변환을 위한 변환, 루프 컨버터/옴의 법칙 계산기 및 단위 변환기를 포함합니다.

필러

PDF Viewer

PDF 파일을 AMS Trex로 전송하여 현장에서 설명서, 작업 프로세스, 참고 및 기타 모든 PDF에 쉽게 액세스합니다.

견적 및 기타 요청

세부 기능, 사양, 인증, 부품 및 액세서리 등 보기

정보를 제출하여 Emerson 팀으로부터 AMS Trex에 대한 맞춤형 견적을 받으십시오

AMS Trex 온라인 포털을 방문하여 최신 소프트웨어를 확인합니다.

이 웹 사이트를 사용하려면 JavaScript를 활성화하세요.