๊ธฐ๊ณ ๋ถ์์ ์ํ PeakVue ๊ธฐ์
PeakVue ๊ธฐ์ ์ ์ํฅ์ ์ฃผ๋ ๋ฐ์ดํฐ์ ๋กค๋ฌ ๋ฒ ์ด๋ง ๊ธฐ๊ณ์์ ๋ฐ์ํ๋ ๊ฒฐํจ์ ์ด๊ธฐ์ ์ ํํ๊ฒ ์๋ ค์ฃผ๋ ๊ฒ์ ์ด์ ์ ๋ง์ถฅ๋๋ค.
์ผ๋ฐ์ ์ผ๋ก ์ง๋ ๋ฐ์ดํฐ๋ ๋ฐ์ดํฐ์์ ์ ๋ณด๋ฅผ ์ถ์ถํ๊ธฐ ์ํ ํน์ ๊ต์ก ๋ฐ ๋๊ตฌ๊ฐ ํ์ํ๊ธฐ ๋๋ฌธ์ ์ ์ด์ค๋ก ๋ณด๋ด์ง์ง ์์์ต๋๋ค.
์๋จธ์จ์ PeakVue ๊ธฐ์ ์ ๊ธฐ๊ณ ๋ถ์์ ๋ณต์ก์ฑ์ ์ ๊ฑฐํ์ฌ ์ฅ๋น ์ํ๋ฅผ ํ๋์ ๊ฒฝํฅ์ผ๋ก ๊ฐ๋จํ๊ณ ์ ๋ขฐ์ฑ ์๊ฒ ํ์ํฉ๋๋ค. PeakVue๋ ์ผ๋ฐ์ ์ธ ์ง๋ ์ ํธ๋ฅผ ๊ฑธ๋ฌ๋ด๊ณ ์ํฅ๋ ฅ ์๋ ์ ํธ์ ์ง์คํ์ฌ ๋ชจ๋ ์ ํ์ ๋กค๋ฌ ๋ฒ ์ด๋ง ๊ธฐ๊ณ์์ ์ ์ฒด์ ์ธ ์์ฐ ์ํ๋ฅผ ๋ ํจ๊ณผ์ ์ผ๋ก ํ์ํฉ๋๋ค.
์ด์ ์ฌ์ฉ์๋ PeakVue Plus๋ฅผ ๋์ ํ์ฌ ์ด ๊ธฐ์ ์ ๋์ฑ ์ฝ๊ฒ ํ์ฉํ ์ ์์ต๋๋ค. ์์ธํ ๋ณด๋ ค๋ฉด ์๋ ๋์์์ ํ์ธํ์ธ์.
๋ฒ ์ด๋ง ๊ณ ์ฅ์ 4๋จ๊ณ๋ฅผ ์ดํด๋ณด๋ฉด์ 900 ~ 4,000RPM์ผ๋ก ์คํ๋๋ ์ผ๋ฐ์ ์ธ ๊ณต์ ํํ๋ฅผ ์ดํด๋ณด๊ฒ ์ต๋๋ค. ์ํธํ ์ํ์ ๋ฒ ์ด๋ง์ ์ํ ๊ธฐ์ค ์กฐ๊ฑด๋ถํฐ ์ ์ฒด ์ง๋์ ํฌ๊ธฐ๊ฐ ์๋นํจ์ ์ ์ ์์ต๋๋ค. ๊ทธ๋ฌ๋ PeakVue ๊ฐ์ 0์ด๋ผ๋ ์ ์ ์ ์ํ์ญ์์ค. ์ด๋ ์ ์ ํ๊ฒ ์ค์น๋๊ณ , ์คํ์ ๋ํฌ ์ฒ๋ฆฌ๊ฐ ์ ์ ํ๊ฒ ๋ ์ํธํ ์ํ์ ๊ธฐ๊ณ๋ ์ํฅ์ ๋ฐ์ง ์๊ธฐ ๋๋ฌธ์ ๋๋ค. ๋ฐ๋ผ์ ์ ๋ก ์๋ฆฌ, ์ฆ ์ํธํ ์ํ์ ์๋ ์ ํ์ PeakVue๋ 0 ๋๋ 0์ ๊ทผ์ ํด์ผ ํจ์ ์ ์ ์์ต๋๋ค.
2๋จ๊ณ์์๋ ์กฐ๊ทธ๋ง ๊ตฌ๋ฉ์ด ๋ํ๋๊ธฐ ์์ํ๋ฉด, ๋ฒ ์ด๋ง์ ์๋น์ค ์๋ช ์ด 10% ๋ฏธ๋ง๋ฐ์ ๋จ์ ์์ง ์์ต๋๋ค. ์ผ๋ฐ์ ์ผ๋ก ์ ์ฒด ์ง๋์์ ์๊ฒจ๋๊ณ ์๋ ๊ฒฐํจ์ ์์ง ํ์๋์ง ์์ง๋ง, PeakVue๋ ๊ณ์ ์ฆ๊ฐํฉ๋๋ค. ์ด ๊ฐ์ด 20์ผ๋ก ๋ ๋ฐฐ๊ฐ ๋๋ฉด ๋ฒ ์ด๋ง์ ์ฌ๊ฐํ ๋ฌธ์ ๊ฐ ์๋ ๊ฒ์ ๋๋ค.
์ค์ ๋ก ๊ณ ์ฅ์ด ๋ฐ์ํ๋ฉด ์ ์ฒด ์ง๋์ด ๋์ ๋๊ฒ ์ฆ๊ฐํ์ง๋ง ๊ณํ์ ์ธ์ฐ๊ธฐ์๋ ์ด๋ฏธ ๋ฆ์์ต๋๋ค. ์ด ์ง๋์ ์ฌ์ค์ ๊ธฐ๊ณ๊ฐ ๊ฐ๋ ์ค๋จ๋จ์ ์๋ฆฌ๋ ์ ํธ์ ๋๋ค. ๋์กฐ์ ์ผ๋ก, PeakVue๋ ์ง๋ ๋ช ์ฃผ์ ๋ช ๋ฌ์ ๊ฑธ์ณ ๊ฒฐํจ์ด ์ปค์ง๊ณ ์์์ ๋ํ๋ด ์์ต๋๋ค. ๊ณ ์ฅ ์ง์ ์ PeakVue ๋ ๋ฒจ์ 50g ์ด์์ผ๋ก ๊ธ๊ฒฉํ๊ฒ ์ฆ๊ฐํ ์ ์์ต๋๋ค.