Soluzioni per caldaie a recupero (GVR)
I profili operativi odierni contano su questi asset cruciali a ciclo combinato.
With today’s more complex operating profiles. HRSGs need to be able to swing loads quickly while avoiding temperature excursions. Often, existing automation and controls were simply not designed to handle these operating profiles.
Working with Emerson, you can enhance HRSG operation – optimizing startups and improving steam temperature control.
Molti impianti utilizzano controlli PID non ottimali per le operazioni cicliche frequenti. Un approccio ottimizzato al controllo dell'attemperamento e della temperatura del vapore può ridurre le perdite nelle tubazioni e le escursioni di temperatura. Ciò richiede attenzione a tre aree principali:
• Miglioramento dell'accuratezza della misura della temperatura attuale
• Utilizzo di schemi di controllo progettati per le operazioni cicliche
• Installazione di valvole di nebulizzazione di servizio e attemperatori avanzati
Gli avvii di impianto sono sempre più frequenti, tuttavia la responsabilità ricade comunque sull’avvio manuale da parte degli operatori. Le procedure manuali e alcuni processi operativi attuali rendono subottimale la sequenza di avvio e consumano inutilmente del combustibile. Gli avvii automatizzati degli impianti riducono la variabilità di processo e portano online l’unità il più rapidamente possibile, rimanendo allo stesso tempo entro i limiti di esercizio. Ciò riduce sia il consumo di combustibile che le emissioni.
Lo spostamento delle unità rivela spesso aspetti che non destano preoccupazioni durante le operazioni stazionarie. Ad esempio, la misura del livello dei fusti HP, IP e LP. I cambiamenti della densità durante i cicli nell'impianto possono causare letture erronee in termini di misurazioni tradizionali. L'utilizzo di un'altra tecnologia per la misura del livello può ridurre gli errori provocati dalle fluttuazione della densità.
Le frequenti modifiche alle esigenze di carico possono mettere alla luce i difetti di automazione nelle unità. L'assenza di ottimizzazione e coordinazione negli impianti può impedire l'esecuzione di modifiche rapide e precise del carico. In alcuni mercati, ciò può comportare la perdita di compensi e opportunità di guadagni.