Torri di raffreddamento
Semplificazione della manutenzione e mantenimento costante del rendimento mediante l'analisi dello stato delle torri di raffreddamento della raffineria in tempo reale.
Problemi relativi alle torri di raffreddamento possono causare vincoli per la produzione, una qualità dell'acqua non idonea, perdite di idrocarburi e conseguenti costi e pericoli. La soluzione di Emerson per l'analisi ed il monitoraggio delle torri di raffreddamento sostituisce le letture manuali poco frequenti con informazioni approfondite online relative a stato e prestazioni della torre di raffreddamento, consentendo di rilevare e risolvere problemi che potrebbero comportare una perdita della capacità di raffreddamento, danni agli asset o un maggiore utilizzo di energia.
I cicli di composizione e blowdown sono fondamentali per la qualità dell'acqua e l'efficienza del raffreddamento. Una bassa velocità del ciclo può ridurre la qualità dell'acqua, con conseguente formazione di incrostazioni, corrosione e potenziali pericoli per la sicurezza e la salute del personale. Una velocità del ciclo elevata può causare un'eccessiva usura dell'apparecchiatura e maggiori costi chimici e di utilizzo di acqua di reintegro. Consentendo un controllo della qualità dell'acqua a bassa conduttività, le soluzioni di Emerson per il monitoraggio degli asset sono in grado di ottimizzare la velocità del ciclo, riducendo al minimo i costi operativi e garantendo un'ottima qualità dell'acqua.
Soluzioni Rosemount per misure di portata DP |
Una vibrazione eccessiva ed un'elevata temperatura del cuscinetto possono comportare un'usura prematura del cuscinetto e danni alla tenuta meccanica, con conseguente guasto della pompa o scatti della ventola. Gli arresti delle ventole della torre di raffreddamento e delle pompe di alimentazione possono interrompere la produzione e ridurre la capacità di raffreddamento. I sensori di vibrazione ed il software per lo stato dei macchinari di Emerson forniscono una soluzione integrata che può contribuire a rilevare precocemente segni di usura prematuri del cuscinetto e prevenire rallentamenti ed interruzioni.
Le perdite dai tubi dello scambiatore di calore possono penetrare nella circolazione di acqua ed essere rilasciate nell'ambiente. I trasmettitori e le soluzioni di Emerson per il monitoraggio sono in grado di rilevare idrocarburi liquidi sulla superficie dell'acqua, concedendo il tempo di intraprendere un'azione correttiva prima che il problema della perdita peggiori.
Dal momento che l'acqua evapora nelle torri di raffreddamento, sulle superfici dello scambiatore di calore possono depositarsi dei solidi, riducendo di conseguenza il trasferimento del calore. Anche la corrosione dell'apparecchiatura può ridurre il trasferimento del calore. Un monitoraggio efficace dei sedimenti e della corrosione può consentire il miglioramento dell'efficienza del trasferimento del calore e ridurre i costi energetici. Il software AMS Machinery Manager di Emerson consiglia anche il numero adeguato di torri di raffreddamento necessario per soddisfare la richiesta di acqua di raffreddamento durante il processo, in base alle diverse condizioni ambientali.
Soluzioni Rosemount per misure di portata DP |
Le torri di raffreddamento presentano diversi potenziali rischi per la salute, per la sicurezza e per l' ambiente: dalla pericolosa proliferazione biologica nella fornitura d'acqua al potenziale rilascio di idrocarburi infiammabili. Le soluzioni di Emerson per il monitoraggio degli asset consentono di assicurare una qualità adeguata dell'acqua, attenuando quindi i potenziali incidenti relativi alla sicurezza ed alla salute. Inoltre, il monitoraggio automatico consente al personale di evitare di effettuare pericolose letture manuali sul campo su terreni ghiacciati o in condizioni atmosferiche avverse.