Tartarini-P-Dosaodor-D

Sistema di iniezione di odorizzante Tartarini™ tipo Dosaodor-D

Descrizione del prodotto

Il tipo Dosaodor-D è un sistema di iniezione di odorizzante per gas naturale che utilizza una tecnologia brevettata con iniettore a solenoide che elimina l'esigenza di pompe a stantuffo. Gli iniettori a solenoide permettono di mantenere l'accuratezza dell'iniezione di odorizzante sull'intera gamma del sistema, avvicinandosi a una riduzione infinita. Dosaodor-D è in conformità alla DESP PED 2014/68-UE ed è classificato nella Categoria II

ped
Versioni disponibili
Valore generico Spec 1
Specifiche del pannello pneumatico
Valore generico Spec 2
Temperature
Di esercizio: da -10 a 60 °C (da 14 a 140 °F)
Installation
Wall mount
Weight
22 kg / 49 lbs (medium complexity configuration)
Power Supply Options
12 Vdc+/-15%
115 Vac 60Hz
230 Vac 50Hz
Electromagnetic Interference
Consistent with 89/336/CE standard
Humidity
10% to 90% non-condensing

Documenti e schemi

Funzionalità

  • Odorizzazione costante, proporzionale all'intero campo della portata di gas
  • Significativa riduzione degli interventi di manutenzione
  • Numerose opzioni di ridondanza per l’odorizzazione
  • Software di configurazione semplice e intuivo
  • Taratura automatica durante il funzionamento
  • Piattaforma hardware standard e modulare