Micro Motion-P-Flow-Smart-Meter-Verification

Smart Meter Verification

Descrizione del prodotto

Smart Meter Verification offre affidabilità totale delle misure con uno strumento diagnostico che indica lo stato complessivo del misuratore senza interrompere il processo. La diagnostica è compatibile con una gamma di prodotti per la portata di Emerson, tra cui i misuratori di portata Micro Motion™ a effetto Coriolis, i misuratori di portata a ultrasuoni Rosemount™ e i misuratori di portata magnetici Rosemount. Smart Meter Verification offre rimedi per le sfide legate alla strumentazione di processo: riduzione dei tempi di fermo e maggiore certezza operativa.

Tempo di verifica della calibrazione
90 secondi
Rapporto di verifica
PDF con time stamp

Riconosciuto da EPA, IEC (SIS), FDA, AGA, API, ISO, Russian VNiiMS, Alberta Energy Regulator ed altre terze parti come metodo per estendere i test di funzionamento e gli intervalli di ricalibrazione
Compatibilità con sensori a effetto Coriolis
Serie ELITE, serie H, serie F, serie R, serie T e HPC
Trasmettitori a effetto Coriolis compatibili
Serie 1000/2000/3000/4000/5000 con MVD™

Per i dettagli consultare le schede tecniche
Compatibilità del misuratore di portata magnetico
Serie 8700M
Compatibilità del misuratore di portata a ultrasuoni
Misuratori a ultrasuoni per gas - Misuratori a doppia configurazione 3414, 3415, 3416, 3417 misuratore di gas a 8 percorsi 3418
Compatibilità del sistema host
Trasmettitore di portata, WirelessHART®, Modbus, FOUNDATION Fieldbus™, DeviceNet, ProLink III, Profibus, Comunicatore di dispositivi AMS Trex, AMS Device Manager, sistemi host basati su DTM e altre reti di controllo digitale

Funzionalità

  • Misuratori di portata a effetto Coriolis Micro Motion:

    Smart Meter Verification Basic abilitato in tutti i processori Enhanced Core per verificare automaticamente le prestazioni di misura e rilevare i danni da corrosione ed erosione durante processi non critici

    Smart Meter Verification Professional consente il rilevamento di un rivestimento non uniforme e la produzione di un rapporto di verifica PDF con marcatura temporale, che viene riconosciuto da molte terze parti per l'estensione degli intervalli tra i test di verifica e calibrazione

    Rilevamento di rivestimenti non uniformi, corrosione e altri problemi della strumentazione di processo comuni per garantire una maggiore efficacia dei programmi di manutenzione preventiva e l'implementazione delle strategie Industria 4.0 (IIOT)

    La diagnostica continua avvisa gli utenti quando è necessario verificare lo zero del sensore e quando un sensore potrebbe essere troppo grande per la portata operativa

    Risoluzione della causa principale delle perturbazioni del processo, come la portata multifase, per garantire la qualità del prodotto e le prestazioni del misuratore

    I risultati delle verifiche sono riconosciuti da enti quali FDA, TTB, EPA, ISO 9001 e AGA-11 come pratica di lavoro valida in sostituzione di alcune o tutte le calibrazioni o prove
  • Misuratori di portata magnetici Rosemount:

    La funzionalità Electrode Coating individua le irregolarità del rivestimento prima che diventino un problema

    Grounding/Wiring Fault riconosce se il rumore CA influisce sulla lettura della portata

    La diagnostica High Process Noise e la frequenza della bobina selezionabile garantiscono la massima stabilità del segnale
  • Misuratori di portata a ultrasuoni per gas Rosemount:

    Riduce significativamente il tempo in precedenza dedicato all'analisi dei dati e alla risoluzione dei problemi grazie alla funzionalità Smart Meter Verification Basic inclusa nell'aggiornamento più recente del firmware dell'elettronica del 3410

    Report pianificati automaticamente mensili o per un qualsiasi periodo selezionabile nel caso dei report su richiesta (da un giorno a 6 mesi)

    MeterLink offre accesso a report pianificati o su richiesta, mentre i report per più misuratori possono essere distribuiti tutti contemporaneamente con Net Monitor

    Rileva le prestazioni del trasduttore, lo stato dell'elettronica e la diagnostica della portata per segnalare lo stato delle prestazioni del misuratore o del processo con allarmi e azioni raccomandate
  • La diagnostica continua avvisa gli utenti quando si verifica l'azzeramento del sensore e quando un sensore potrebbe essere troppo grande per la portata di esercizio
  • Risoluzione dei problemi della causa principale dei malfunzionamenti del processo come flusso multifase, per assicurare la qualità del prodotto e le prestazioni del misuratore
  • I risultati di verifica vengono riconosciuti dalle agenzie, incluse FDA, TTB, EPA, ISO 9001 e AGA-11 come valida pratica lavorativa a sostituzione di alcune o tutte le calibrazioni o verifiche

Documenti e schemi