AMS-P-WirelessVibrationMonitor

Monitor delle vibrazioni wireless AMS

Descrizione del prodotto

Il monitor delle vibrazioni AMS wireless offre dati completi sulle vibrazioni su una rete mesh wireless autoorganizzante. Fornisce informazioni dettagliate sulle condizioni dei macchinari sia per il personale operativo che per il personale di manutenzione. Le vibrazioni complessive, le misure di PeakVue e le letture di temperatura possono essere facilmente integrate in qualsiasi sistema di controllo o cronologico dell'impianto, mentre i dati diagnostici si possono visualizzare da AMS Device Manager e dal software AMS Machine Works con la trasmissione degli avvisi tramite la piattaforma per le prestazioni degli asset PlantWeb Optics.

Sensore per campo e risposta in frequenza
Vibrazioni complessive (Z): 80 g, 20.000 Hz; PeakVue Z – 80 g, campionamento 51,2 kHz
Vibrazioni complessive (X): 16 g, 1.000 Hz; Vibrazioni complessive (Y): -16 g, 1.000 Hz
Temperatura -40 °C to +85 °C
Parametri di analisi
2 bande di velocità (valori predefiniti: 2-65 Hz e 65-300 Hz) e 2 bande di accelerazione (valori predefiniti: 10-500 Hz e 500-1000 Hz)
Analisi prescrittiva
Gravità cuscinetto/meccanica e lubrificazione; velocità della macchina calcolata (giri/min)
Forma d'onda e spettro
Asse principale (Z): FMax selezionabile dall'utente (200 Hz, 500 Hz, 1 kHz, 2 kHz, 5 kHz, 10 kHz, 20 kHz) FMin selezionabile dall'utente (2 Hz, 10 Hz); Risoluzione selezionabile dall'utente (400, 800, 1600 LOR)
Assi secondari (X e Y): FMax selezionabile dall'utente (200 Hz, 500 Hz e 1000 Hz)
Spettro miniatura diagnostica
Velocità e PeakVue basati su 1600 LOR
Temperatura di esercizio
Da -40° a +85 °C
Umidità di esercizio
95%, senza condensa
Protocollo wireless
IEC 62591 WirelessHART®
Campo di trasmissione
Linea di vista 100 m
Certificazioni per aree pericolose
Controllare la documentazione di seguito per i certificati
Certificazioni generali
Controllare la scheda tecnica per maggiori dettagli

Funzionalità

  • I sistemi di analisi prescrittiva incorporati forniscono informazioni diagnostiche rapide e accurate.
  • Le impostazioni predefinite forniscono il percorso più breve per le informazioni utilizzabili. Gli esperti possono personalizzare le impostazioni per ottimizzare i risultati.
  • Installazione semplice per una rapida implementazione e ROI.
  • La batteria standard a lunga durata consente di ridurre la manutenzione e i viaggi sul campo.
  • Design industriale robusto per un funzionamento senza problemi.
  • I valori nominali per le aree pericolose estendono il monitoraggio in tutto l'impianto mantenendo al contempo la sicurezza del personale.
  • Completamente compatibile con le reti WirelessHART esistenti e con le installazioni del trasmettitore di vibrazioni wireless AMS 9420.

Documenti e schemi