Valvole a maschio eccentrico
Le valvole a maschio eccentrico Fisher abbinano la robustezza delle valvole a globo all'efficacia delle valvole rotative.
Una tipologia di valvola di controllo rotativa con un componente a forma di otturatore, di restrizione del flusso che segue un percorso eccentrico durante la rotazione. L'otturatore non entra in contatto con la sede finché non ruota di pochi gradi dalla posizione di arresto. Quando l'otturatore entra in contatto con la sede, le superfici di tenuta si allineano in modo dinamico per raggiungere l'arresto. Questa tipologia di valvola può anche essere denominata a globo rotante.
La valvola rotativa a maschio eccentrico è progettata per controllare i fluidi erosivi, di coking e altri fluidi difficili da gestire, garantendo un funzionamento di regolazione o on/off. Le valvole flangiate sono dotate di passaggi di flusso ottimizzati e robusti componenti del trim in metallo per applicazioni con liquami. Queste valvole sono utilizzate nel settore minerario, della raffinazione del petrolio, dell'energia e cartario.
Per le applicazioni erosive, la direzione del flusso consigliata della valvola a maschio eccentrico è con l'albero a monte. Il flusso ad alta velocità è isolato nell'orifizio o nell'area di uscita. Qui l'anello di sede e il fermo possono essere protetti utilizzando materiali resistenti all'erosione e consentono una facile manutenzione.