Hero - Angle Valves

Cos'è una valvola ad angolo?

Eccellente controllo delle applicazioni su liquidi ad alta pressione con le valvole ad angolo Fisher. 

Cos'è una valvola ad angolo?

Un design di valvola a globo le cui porte di ingresso ed uscita sono una perpendicolare all'altra. Una valvola di questo tipo utilizza un movimento lineare che sposta l' elemento di chiusura all'interno della superficie della sede. Le valvole ad angolo vengono generalmente utilizzate per le acque di alimentazione delle caldaie e per gli scarichi dei riscaldatori, oltre che per gli impianti idraulici in cui lo spazio è ridotto e la valvola può essere anche utilizzata a gomito. La valvola può essere realizzata a gabbia o avere connessioni di uscita estese, trim ridotto o liner sull'uscita per ridurre i danni da erosione o cavitazione.

Scopri di più...
Fare clic per continuare la lettura Cos'è una valvola ad angolo?
C011 - Angle Valve
Dimensioni delle valvole di controllo

Come dimensionare una valvola di controllo

Scopri come dimensionare la valvola di controllo più adatta alle condizioni di applicazione esistenti.

Ulteriori informazioni

Comunicate con noi

Abilitare JavaScript per utilizzare questo sito Web.