La valvola triplo eccentrica è una valvola di processo realizzata secondo gli standard più elevati

Tecnologia della valvola triplo eccentrica Vanessa

Migliora le operazioni con un  design che elimina ogni azione di attrito degli elementi di tenuta durante la rotazione di 90 gradi 

CONFIGURAZIONE DI BASE VANESSA

La nostra valvola triplo eccentrica è una valvola di processo realizzata secondo gli standard più elevati

Le valvole triplo eccentriche, grazie ai requisiti di manutenzione minimi/nulli, rappresentano la soluzione definitiva per moltissimi tecnici che si occupano di condutture, processi e strumentazioni in tutto il mondo.

Una valvola a manutenzione praticamente nulla che non solo offre prestazioni senza compromessi, ma può rappresentare una soluzione più efficiente rispetto alle valvole a sfera, a saracinesca e a maschio.

Scopri di più...
Fare clic per continuare la lettura La nostra valvola triplo eccentrica è una valvola di processo realizzata secondo gli standard più elevati

Come funziona una valvola a triplo eccentrico

Progettazione triplo eccentrica

La valvola Vanessa Series 30,000 è caratterizzata dal medesimo principio cono a cono di una valvola a globo, ma la tenuta è garantita a un quarto di giro. Le TOV utilizzano un sistema di tenuta costituito da un insediamento stazionario e da una superficie rotante che hanno forma identica: una sezione conica inclinata. Quando i coni si sovrappongono, si ottiene la posizione chiusa e la tenuta. Il concetto di "globo con rotazione a un quarto di giro" è basato dall'utilizzo di tre "offset" utilizzati per eliminare del tutto l'attrito. Gli angoli di insediamento ottimizzati e le caratteristiche di rotazione garantiscono una tenuta di livello superiore grazie a un'ingegnosa combinazione del design a tre offset e a un anello di tenuta metallico flessibile per tutte le configurazioni di base, criogenica e per temperature elevate.

Offset 1

L’albero è posizionato dietro il piano della superficie di tenuta per garantire un percorso continuo della sede.

Offset 2

L’albero è posizionato lateralmente rispetto all’asse centrale della valvola/tubazione, allo scopo di consentire il dislocamento della tenuta dalla sede durante l’apertura a 90°.

Offset 3

L’asse del cono sede/anello di tenuta è inclinato rispetto a quello della valvola/tubazione. Questa terza eccentricità consente di eliminare qualsiasi attrito.

Insediamento di coppia

A differenza delle valvole a sfera, a farfalla e a maschio a insediamento di posizione, in cui la forza di insediamento viene generata da un’interferenza meccanica, nelle valvole Vanessa essa viene prodotta da una coppia applicata esternamente. Ciò significa che la tenuta "cono su cono" è prodotta da una pressione di contatto e non dall'attrito generato dalla deformazione elastica della sede. Questa caratteristica permette alla nostra valvola di gestire pressioni elevate assicurando una coppia di esercizio affidabile e altamente controllata. I nostri design del trim, angoli di insediamento e finitura della superficie contribuiscono tutti a garantire una domanda di coppia molto bassa, coerente e prevedibile che non risente di temperature e pressioni del liquido per l'intera vita utile della valvola. La rotazione priva di attrito garantisce una coppia bassa e costante sui 90 gradi di rotazione, in modo che la coppia operativa calcolata e testata su un prodotto di nuova fabbricazione sia uguale a quella di una valvola pienamente operativa.

Insediamento metallo su metallo

L'insediamento metallo su metallo garantisce in modo ottimale che la valvola riesca a gestire praticamente ogni temperatura, livello di pressione e tipo di liquido possibile. La configurazione minima prevede sedi in Stellite® grado 21 e un anello di tenuta resiliente in acciaio duplex con un’elevata resistenza meccanica. Stellite®21 è una lega di cobalto con cui viene rivestita la sede della valvola per conferirle un'elevata durezza e un'alta resistenza ai fluidi abrasivi, alla corrosione e all'usura in generale. Grazie al suo design esclusivo, l'anello di tenuta in metallo possiede proprietà elastiche che permettono una distribuzione uniforme della compressione radiale sull’intera superficie di insediamento. Questi sono gli aspetti decisivi che garantiscono prestazioni a zero perdite della valvola.

Stellite® è un marchio registrato di Deloro

Rotazione a un quarto di giro

La rotazione a un quarto di giro riduce in odo significativo e più costante la coppia durante l'impiego rispetto agli altri design a stelo saliente, a garanzia che le TOV Vanessa sono in grado di assicurare tempi di corsa estremamente rapidi. In questo modo si eliminano anche gli effetti negativi sulla baderna provocati dagli steli salienti, quali estrusione e abrasione, con il risultato finale di valvole dal design più compatto.

Rotazione senza attrito

Eliminare il contatto tra sede e tenuta durante le manovre di apertura e chiusura significa prolungare la durata degli elementi di tenuta e dell’intera valvola. A questo contribuisce anche la coppia di esercizio bassa e regolare resa possibile dalla rotazione a un quarto di giro, grazie alla quale le manovre della valvola si mantengono rapide e agevoli nel tempo e consentono un’azione modulata anche ad angoli estremamente ristretti. Anche la possibilità di gestire requisiti di tempi di corsa rapidi e numeri di cicli elevati è correlata alle caratteristiche di assenza di attrito della valvola. Gli utenti possono in definitiva sfruttare i vantaggi critici di cicli di vita più lunghi degli elementi di tenuta rispetto agli altri tipi di valvole.

Configurazione disponibile

Costruzione delle valvole

La serie 30,000 è una valvola robusta in grado di garantire un funzionamento bidirezionale a zero perdite anche in condizioni di temperature estreme. Infatti, la costruzione completamente metallica,  inerentemente resistente alle fiamme, non risente dei salti di temperatura mentre un lungo coperchio integrato protegge la baderna da temperature di esercizio estreme (da -60 °C a 450 °C - da -76 °F a +842 °F).
Inoltre, lo  scartamento delle flange garantisce la planarità di dado della flangia e rondella, aumenta affidabilità e sicurezza delle giunzioni flangiate con serraggio a lungo termine ed elimina l'esigenza di nuovi serraggi.

Componenti per la tenuta

I materiali scelti per la tenuta, associati a una lavorazione estremamente precisa, contribuiscono in modo significativo all'estensione della vita utile della valvola. Ogni valvola Vanessa Series 30,000 in configurazione di base è caratterizzata da un insediamento perfettamente levigato con saldatura e   Stellite ® 21 estremamente resistenti a grippaggio, abrasione, erosione e corrosione.

L'anello di tenuta Vanessa  è il componente flessibile chiave necessario a garantire la tenuta e può essere  laminato in Duplex (come minimo) o prodotto come pezzo monoblocco. Gli anelli di tenuta sono facilmente intercambiabili grazie alla loro capacità autocentrante e alla presenza di spine di riferimento che semplificano l’assemblaggio. Inoltre, una guarnizione spirometallica dinamica garantisce un'espansione e una contrazione adeguate dell'anello di tenuta durante l'apertura e la chiusura.

Trim

Le valvole Vanessa hanno tutte il medesimo trim, una combinazione di angolazioni ottimizzate e cuscinetti e steli robusti. I nostri tecnici hanno sviluppato nel corso di quattro decenni tutti i singoli componenti in modo da ottimizzare la sicurezza e mantenere un design estremamente semplice e funzionale:

  • Lo stelo monoblocco massimizza la robustezza a livello non raggiungibile con gli steli generalmente utilizzati con le valvole a farfalla a bassa pressione.
  • I premistoppa in due sezioni migliorano le caratteristiche di sicurezza e affidabilità in termini di emissioni fuggitive nel corso del tempo.
  • La connessione tra stelo e disco è garantita da chiavette (senza pioli) per ottimizzare la trasmissione della coppia senza compromettere l'integrità dello stelo.
  • Il disco non funziona da elemento di tenuta, solo da elemento di trasmissione. Poiché è coerente al materiale del corpo, il disco può essere esposto allo stesso livello di abrasione e corrosione del corpo della valvola senza effetti negativi su tenuta e operabilità.
  • Cuscinetti e reggispinta sono progettati per sopportare pressioni elevate e usura.
    • I protettori dei cuscinetti in grafite flessibili, intrecciati e rinforzati standard eliminano il rischio di intrusione di particelle, garantiscono una richiesta di coppia costante e e nel complesso migliorano l'affidabilità.
  • I dispositivi di ritenzione interni ed esterni proteggono gli steli monoblocco Vanessa a prova di scoppio per garantire la conformità completa con API 609.
  • I riferimenti al disco aperto/chiuso e l’indicatore di posizione del disco esterno semplificano le procedure di installazione/rimozione e sono conformi ad API 609.


Caratteristiche opzionali

La configurazione di base della serie 30,000 è disponibile con alcune opzioni:

  • Un dispositivo di spurgo della baderna viene in genere aggiunto quando il liquido trattato comporta rischi elevati per la salute e la sicurezza. Mediante questa connessione è possibile creare una camera a pressione e/o un punto di suzione al fine di eliminare o intercettare eventuali perdite.
  • Un meccanismo live loaded riduce al minimo l'esigenza di serrare la baderna ogni volta che si utilizza la valvola per applicazioni pesanti (come i cicli termici) o quando la manutenzione della baderna non è un'opzione pratica.
  • I cuscinetti superiore e inferiore si possono proteggere dallo sporco o dai materiali che si polimerizzano/cristallizzano con  dispositivi che creano una barriera mediante l'iniezione di liquido pulito, in modo da garantire ulteriori sicurezza e affidabilità operativa.
  • Un   anello di tenuta solido (SSR, Solid Seal Ring) monoblocco metallico si può aggiungere ogni volta che l'applicazione può impattare negativamente sulla durata dell'anello di tenuta laminato standard. Gli SSR sono una caratteristica standard nelle configurazioni a pressione elevata, criogenica e ad alte temperature.


Stellite® è un marchio registrato di Deloro

Configurazione criogenica

La nostra  configurazione criogenica è stata progettata allo scopo di garantire il funzionamento a temperature fino a -254 °C (-425.2 °F). Le seguenti caratteristiche differenziano le valvole Vanessa Cryogenic Series 30,000 dalla configurazione base:

  • L'anello di tenuta Vanessa è sempre monoblocco in Nitronic® 50 (SSR), un materiale con elevata resistenza alla corrosione in grado di preservare importanti caratteristiche meccaniche anche alle basse temperature. Il Nitronic ® 50 presenta anche un’eccezionale resistenza allo snervamento, circa due volte superiore rispetto a quella di altri acciai inossidabili serie 300 a temperatura ambiente.
  • Un coperchio esteso protegge la baderna in temperature di esercizio criogeniche fino a -254 °C (-425,2 °F), per soddisfare i requisiti BS6364 per le applicazioni non cold box e per le specifiche più esigenti degli utenti finali.
  • Le valvole criogeniche sono disponibili con corpi a doppia flangia, aletta, saldatura di testa e saldatura in testa top entry:
    • Corpo a doppia flangia
      È il tipo di connessione più utilizzato. Consente la migliore distribuzione del carico sulla guarnizione, mentre l’uso di prigionieri corti riduce il rischio di allungamenti e tensioni. Il design standardizzato della flangia garantisce inoltre una giunzione sicura con la tubazione e la massima semplicità di assemblaggio/disassemblaggio dalla linea. La valvola è disponibile con flange ASME ed EN, che includono modelli conformi alle specifiche ASME VIII sez. 2 div.1.
    • Saldatura in testa
      Ideale quando si tratta di ridurre al minimo le connessioni flangiate, questo design garantisce una significativa riduzione dei costi iniziali. Il corpo di questo tipo elimina completamente la possibilità di emissioni verso l'esterno dai giunti flangiati dovute alle sollecitazioni delle tubazioni adiacenti. Come per tutte le valvole Vanessa, non è richiesta alcuna manutenzione ordinaria.
    • Corpo con aletta
      Design a flangia singola, più economico del doppio flangiato in quanto richiede meno materiale. Presenta fori filettati su entrambi i lati e viene installato usando due serie di prigionieri senza dadi. Nella prassi del settore, gli operatori tendono a non utilizzare questo stile del corpo valvola per diametri superiori a 36”, a causa delle difficoltà operative che possono emergere in fase di installazione.
    • Corpo con saldatura in testa top entry
      Se è richiesta la possibilità di eseguire interventi di manutenzione sulla linea, questo design permette di accedere alla valvola senza bisogno di rimuovere il corpo dalla tubazione. L’intero trim può essere staccato dal corpo valvola ed è possibile accedere ai singoli componenti in totale sicurezza. Questa caratteristica permette di eseguire interventi di riparazione imprevisti e straordinari che sarebbero impossibili, impraticabili o rischiosi con stili di valvola differenti. In generale, le valvole Vanessa non richiedono interventi di manutenzione per l’intero ciclo di vita del prodotto.


Nitronic® è un marchio registrato di AK Steel

Configurazione per alte temperature

La nostra  configurazione per alte temperature è stata progettata per il funzionamento in presenza di temperature elevate fino a 815 °C (1.500 °F). Le seguenti caratteristiche differenziano le valvole Vanessa High Temperature Series 30,000 dalla configurazione base:

  • La guarnizione Vanessa è sempre in un unico pezzo realizzata con materiali diversi a seconda del corpo della valvola. In questo modo si evita l'ossidazione e l'indebolimento della grafite, consentendo al contempo di applicare diverse tecnologie di contatto con superfici dure per rispondere ai rischi dell'applicazione.
  • Un coperchio esteso imbullonato protegge la baderna dalle temperature operative fino a 815 °C (1.500 °F).
  • Cuscinetti e reggispinta si possono rinforzare con Stellite® o altri strati per garantire proprietà meccaniche ottimali e rispondere ai rischi dell'applicazione.
  • Tutti i materiali, compresa l'imbullonatura del disco, sono selezionati per garantire le proprietà meccaniche desiderate a temperature elevate e tassi di espansione termica coerenti.


Stellite® è un marchio registrato di Deloro

Applicazioni




Abilitare JavaScript per utilizzare questo sito Web.