Cosa sono i trasduttori?
I trasduttori elettropneumatici Fisher a prestazioni elevate garantiscono un funzionamento delle valvole stabile e preciso
I trasduttori elettropneumatici (I/P) convertono una corrente da 4-20 mA in ingresso, in un'uscita a pressione proporzionale. I/P è un'abbreviazione per corrente/pressione. Un relè pneumatico integrato offre la capacità necessaria per l'azionamento dei gruppi di valvole di controllo pneumatiche, senza l'utilizzo di ulteriori potenziatori o posizionatori. Il trasduttore garantisce inoltre un funzionamento stabile e preciso quando l'uscita viene trasmessa a camere a volume ridotto, ad esempio un posizionatore pneumatico o un altro strumento pneumatico.