Ottimizza la gestione operativa per aumentare le prestazioni

Per ottenere il massimo dalle operazioni è necessario un sistema di controllo configurato in modo ottimale per lo stato dei processi. È qui che il software DeltaV™ AgileOps entra in gioco. Questa potente suite software monitora le prestazioni operative, come gli allarmi e i sistemi di sicurezza, producendo al contempo una serie di rapporti coerenti in tutta l'azienda. Il nostro software è scalabile per soddisfare i requisiti di funzionalità di operazioni di qualsiasi dimensione, fornendoti la coerenza, la comprensione e l'affidabilità necessarie per mantenere facilmente l'efficienza operativa.

Scopri di più...
Fare clic per continuare la lettura Ottimizza la gestione operativa per aumentare le prestazioni
Software di gestione operativa AgileOps

Prodotti in evidenza

DeltaV AgileOps è scalabile per soddisfare le funzionalità di operazioni di qualsiasi dimensione, con sei funzioni chiave che svolgono tutte un'attività specifica al fine di migliorare la gestione delle operazioni.

Gestione operativa

DeltaV AgileOps Performance Analytics

Monitora le metriche di eventi e allarmi in tutta l'unità, nel sito o nell'azienda.

AgileOps Performance Analytics

Gestione operativa

DeltaV AgileOps Database

Database di configurazione del sistema online, compresi gli allarmi, compatibile con ISA 18.2 e IEC 62682.

AgileOps Database

Gestione degli allarmi

DeltaV AgileOps Dynamics

Consente di modificare la configurazione degli allarmi in base allo stato operativo della struttura.

AgileOps™ Dynamics

Gestione degli allarmi

DeltaV AgileOps Alarm Shelving

Classificazione degli allarmi avanzata per ridurre gli allarmi non utili e archiviarli come da istruzioni.

AgileOps Alarm Shelving

Sistemi di sicurezza strumentati (SIS)

DeltaV AgileOps Safety Integrity

Monitora e crea rapporti sullo stato della funzione strumentata di sicurezza (SIF) e sul suo utilizzo.

AgileOps Safety Integrity

Gestione operativa

DeltaV AgileOps Operational Limits

Monitora e segnala dati operativi quali bypass, interblocchi, envelope operativi e IOW.

AgileOps Operational Limits
AgileOps Operations Management Software

AgileOps Operations Management Software

DeltaV AgileOps
Managing facilities can be complex, requiring a delicate balance to optimize performance, ensure safe operations, and monitor or maintain system health. You're constantly facing a steep set of challenges, including operator overload, incidents...
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected

      DeltaV AgileOps

      Hai notato perdite di produzione a causa di un sovraccarico di allarmi?

      Garantisci con facilità l'efficienza operativa con DeltaV AgileOps

      La gestione delle strutture può essere complessa e richiede un delicato equilibrio per ottimizzare le prestazioni, garantire la sicurezza delle operazioni e monitorare o preservare lo stato del sistema. Devi costantemente affrontare una serie di sfide, come il sovraccarico degli operatori, gli incidenti che possono causare fermi e perdite di produzione e il monitoraggio simultaneo del software su più sistemi di controllo, tutti fattori che contribuiscono a una gestione operativa inefficace. AgileOps elimina il caos, garantendo la coerenza, la comprensione e l'affidabilità necessarie per mantenere facilmente l'efficienza operativa.

      Riduci al minimo il sovraccarico degli operatori
      Riduci al minimo il sovraccarico degli operatori

      AgileOps fornisce preziose informazioni sulle prestazioni dell'operatore, con strumenti per automatizzare o risolvere i problemi e individuare i miglioramenti delle modifiche di controllo, spostando l'attenzione operativa su attività più proattive.

      Riduci le interruzioni e le perdite di produzione dovute a errori degli operatori
      Riduci le interruzioni e le perdite di produzione dovute a errori degli operatori

      AgileOps aiuta a ridurre il numero e l'entità degli incidenti regolando la configurazione in base allo stato operativo, elaborando e contestualizzando continuamente i dati in tempo reale e fornendo istruzioni chiare sulle azioni correttive corrette.

      Rispetta gli standard del settore
      Rispetta gli standard del settore

      AgileOps offre potenti dashboard e rapporti per monitorare le metriche degli allarmi e degli eventi, tenendo traccia degli indicatori chiave delle prestazioni in tutta l'unità, nel sito o nell'azienda.

      Esegui il monitoraggio simultaneo del software su più sistemi di controllo
      Esegui il monitoraggio simultaneo del software su più sistemi di controllo

      AgileOps è agnostico, con connessioni precostituite compatibili con quasi tutti i sistemi di controllo.

      Le ultime novità

      Le tecnologie all'avanguardia di Emerson ottimizzano la catena di valore del litio

      La tecnologia scalable di DeltaV e un approccio interdisciplinare all'esecuzione dei progetti aumentano la velocità di commercializzazione...

      Soluzione per le infrastrutture che ottimizza la virtualizzazione per i sistemi di controllo di...

      DeltaV Virtual Studio di Emerson aiuta le organizzazioni a sfruttare appieno i vantaggi della virtualizzazione, con una configurazione più...

      Il miglioramento del software Edge aiuta a proteggere i dati e a garantire una visibilità...

      DeltaV™ Edge Environment di Emerson è stato aggiornato e ora offre una nuova funzione "Store and Forward", che riduce al minimo i rischi e i...

      Collegati con noi

      Abilitare JavaScript per utilizzare questo sito Web.