Formazione degli operatori rivoluzionata

I programmi di formazione tradizionali si concentrano in genere sul fornire al personale le competenze necessarie per le normali operazioni dell'impianto, ma spesso trascurano la preparazione per gli eventi imprevisti. È fondamentale che gli operatori siano in grado di affrontare un'ampia gamma di potenziali incidenti che possono verificarsi durante il funzionamento dell'impianto.

DeltaV Mimic Train consente agli utenti di creare repliche virtuali di processi reali con una notevole accuratezza. Che si tratti di industrie manifatturiere, di processo o di altre operazioni complesse, Mimic Train consente alle aziende di ottimizzare le prestazioni, ridurre i tempi di fermo e migliorare la sicurezza attraverso test di scenario e analisi predittive.

Scopri di più...
Fare clic per continuare la lettura Formazione degli operatori rivoluzionata
Sistema di formazione avanzato
Come funziona

Implementa un programma di formazione robusto e flessibile con Mimic Train

Ottimizza il lavoro di formazione con software progettato per trasferire rapidamente le conoscenze da operatori esperti a nuovi operatori.

Sistema di formazione avanzato

Mimic Train contiene una gestione completa degli stati nella progettazione e nell'esecuzione delle esercitazioni, incoraggiando il pensiero critico e consentendo agli operatori di seguire più strade per risolvere uno scenario simulato.

Sistema di formazione avanzato
Esperienza di istruttore ad alte prestazioni

L'ambiente istruttore, completo e configurabile, comprende controlli degli asset di processo, scenari di formazione strutturati, controlli istantanei e altri controlli per soddisfare le tue esigenze.

Esperienza di istruttore ad alte prestazioni
Semplice configurazione

Mimic Train fornisce una serie di operazioni predefinite dell'unità Mimic, ciascuna completa di una serie di malfunzionamenti comuni, riducendo in modo significativo il tempo necessario per la configurazione.

Semplice configurazione
Misurazione rispetto a KPI reali

Mimic Train tiene traccia degli indicatori chiave di prestazione dei processi effettivi e assegna un punteggio agli operatori durante gli esercizi di formazione.

Misurazione rispetto a KPI reali
Migliora il personale operativo con il software di simulazione Mimic

Migliora il personale operativo con il software di simulazione Mimic

Upskill Your Operations Staff with Mimic Simulation Software
A digital twin is the best way to develop operator competencies quickly, consistently and effectively. Mimic Train, a component of the Mimic Simulation Software platform, was designed specifically to provide an effective operator training solution...
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected

      Le ultime novità

      Le tecnologie all'avanguardia di Emerson ottimizzano la catena di valore del litio

      La tecnologia scalable di DeltaV e un approccio interdisciplinare all'esecuzione dei progetti aumentano la velocità di commercializzazione...

      Soluzione per le infrastrutture che ottimizza la virtualizzazione per i sistemi di controllo di...

      DeltaV Virtual Studio di Emerson aiuta le organizzazioni a sfruttare appieno i vantaggi della virtualizzazione, con una configurazione più...

      Il miglioramento del software Edge aiuta a proteggere i dati e a garantire una visibilità...

      DeltaV™ Edge Environment di Emerson è stato aggiornato e ora offre una nuova funzione "Store and Forward", che riduce al minimo i rischi e i...
      Abilitare JavaScript per utilizzare questo sito Web.