Reti wireless industriali

Reti wireless industriali

Integra ed espandi perfettamente le reti con tecnologia wireless autorganizzante, sicura e affidabile.

Trasformazione digitale con infrastruttura e dispositivi wireless

Costruite reti industriali più solide e robuste con la tecnologia wireless

L'infrastruttura e i dispositivi wireless di Emerson possono avere un impatto decisivo sul funzionamento dell'impianto migliorando in modo sensibile la visibilità sull'intera struttura. Queste soluzioni integrano perfettamente tecnologie wireless con reti cablate esistenti per fornire una rete completa ed open-standard. Implementate la trasformazione digitale con questa architettura wireless altamente sicura, affidabile e semplice da utilizzare, realizzata per migliorare la produttività della forza lavoro e la gestione dello stabilimento.

Scopri di più...
Fare clic per continuare la lettura Costruite reti industriali più solide e robuste con la tecnologia wireless

Reti da campo wireless

Il portafoglio gateway wireless di Emerson offre agli utenti reti personalizzabili e installazioni flessibili per la creazione di una rete da campo wireless in grado di soddisfare le esigenze dell'applicazione e i requisiti del sito quali: 

  • Controllo delle dimensioni della rete da campo
  • Selezione della forma della trasformazione dei dati
  • Metodo d'installazione della gateway
  • Posizionamento dell'antenna Smart

I moduli Emerson™ SmartPower™ offrono soluzioni di alimentazione versatili e top della gamma per i dispositivi Emerson. Con una durata massima delll'alimentazione stimata in 10 anni, i moduli SmartPower sono robusti e a sicurezza intrinseca e consentono di eseguire la manutenzione in aree pericolose. Questi moduli sono dotati di protezione da corto circuito e connessioni obbligate per facilitare la sostituzione. La vasta gamma offerta da Emerson consente di scegliere l'alimentazione sulla base di esigenze operative specifiche e requisiti del settore.

Le funzionalità di analisi, in costante miglioramento, consentono di centralizzare il monitoraggio delle reti wireless distribuite nelle strutture industriali. L'applicazione Plantweb™ Insight Network Management offre analisi strategiche che consentono ai team di definire le priorità per la manutenzione e prendere decisioni tempestive e informate. È possibile implementare la conformità alle best practices relative alla rete attraverso strumenti quali un diagramma mesh per una visuale consolidata dello stato della rete, ad una diagnosi rapida di problemi e all'individuazione delle aree di miglioramento.

Le soluzioni wireless per applicazioni operative dell'impianto includono componenti chiave che insieme creano un’infrastruttura wireless sicura, coerente e affidabile che è possibile scalare per soddisfare le eventuali esigenze di singole applicazioni nell'ambito dell'implementazione nell'intero impianto. Gli investimenti su un'infrastruttura idonea sono alla base del successo di una strategia di trasformazione digitale.

Wireless Plant Network

DNA Center di Cisco è la più avanzata piattaforma del settore per la pianificazione, la configurazione e la gestione delle reti LAN wireless e per servizi di mobilità. Offre una piattaforma di comunicazione wireless organica nelle diverse aree fisiche e funzionali dell'impianto, consentendo alle reti condivise di supportare diverse applicazioni. DNA Center supervisiona inoltre i controller LAN che si occupano di funzioni wireless di rete come policy di sicurezza, prevenzione delle intrusioni, gestione RF, QoS e mobilità.

Il design modulare dell'access point wireless Cisco ed Emerson offre agli utenti una maggiore flessibilità di implementazione. L'infrastruttura Wi-Fi Cisco si può implementare nell'intera struttura e integrare con facilità con la Gateway WirelessHART Emerson in qualsiasi momento. Un Cisco IW6300 può essere alimentato in CA, CC, PoE+ e UPoE, garantendo così ulteriore flessibilità. Le connessioni in uplink possono essere SFP, Ethernet e wireless.

L'access point wireless Cisco ed Emerson combina i vantaggi delle tecnologie Wi-Fi e WirelessHART in una soluzione totalmente integrata. Il gateway wireless Emerson 1410S si monta direttamente sull'access point Cisco IW6300 Heavy Duty, in modo da creare una soluzione certificata di Classe I, Div 2 (ATEX Zona 2), garantendo una trasmissione dei dati affidabile ed estremamente sicura anche negli ambienti industriali più difficili.

Emerson e Cisco hanno deciso di collaborare allo sviluppo della tecnologia wireless di nuova generazione. La gateway 1410S di Emerson definisce lo standard per l'infrastruttura WirelessHARTgrazie alla maggiore capacità del dispositivo, alle velocità di elaborazione elevate e alle funzionalità di sicurezza avanzate. L'access point Cisco IW6300 Heavy Duty è dotato di tecnologia Wi-Fi 802.11 AC Wave 2 che aumenta la larghezza di banda disponibile e velocizza l'uplink. L'integrazione di questa infrastruttura wireless costituisce la spina dorsale della trasformazione digitale.

Abilitare JavaScript per utilizzare questo sito Web.