I serbatoi di miscelazione sono utilizzati in molti processi nell'industria chimica per combinare diversi fluidi o per combinare fluidi con mezzi solidi. Per favorire lo scioglimento, i recipienti di miscelazione possono essere tenuti a temperatura ambiente o a temperatura elevata. La tecnologia della misura di livello è necessaria per monitorare e controllare le aggiunte ed evitare il riempimento eccessivo e la tracimazione dal serbatoio. Difficoltà comuni che si possono riscontrare includono la presenza di fluidi corrosivi, condensa, schiuma e il rischio di accumulo di materiale, se il contenuto è viscoso o appiccicoso. Di solito, il serbatoio di miscelazione è dotato di un agitatore, ed è quindi consigliabile strumentazione non contattiva e/o a bassa intrusione, per non interferire con ostruzioni interne.
La gamma di trasmettitori di livello radar non contattivo Rosemount di Emerson, in combinazione con gli interruttori di livello Rosemount 2100, offre soluzioni ideali per la misura di livello in grado di resistere a condizioni difficili e variabili.