Le colonne di distillazione consentono la separazione delle miscele di fluidi in base ai punti di ebollizione. Man mano che i vapori salgono lungo la colonna, i vari componenti condensano a temperature diverse e si accumulano per il recupero. Le colonne di distillazione, quindi, saranno caratterizzate da un'ampia gamma di temperature. I fluidi, soprattutto all'estremità inferiore, possono essere sporchi e quindi causare depositi e ostruzioni dell'apparecchiatura. Se il fluido alla base è pesante, come il catrame, si consigliano misurazioni dirette, idealmente tramite il livello DP. In caso contrario, la soluzione consigliata è la tecnologia radar a onda guidata installata in una camera, gabbia o colonna. La misura di livello radar continua può essere combinata con un interruttore di livello a punto per contare anche su un allarme di livello alto e basso.
Il livellostato Rosemount 2130 è sviluppato per applicazioni difficili, condizioni di funzionamento gravose e ambienti critici per la sicurezza. La struttura robusta e la potente diagnostica integrata consentono di concentrarsi sulla parte essenziale: l'impianto. Si tratta di un dispositivo plug-and-play, vale a dire di facile installazione e che non richiede configurazione o taratura avanzate. Inoltre non viene praticamente influenzato dalle condizioni di processo, quindi le misure sono estremamente affidabili. Il Rosemount 2130 è certificato SIL 2 per sistemi di sicurezza strumentati. Assicura l'assenza di tracimazioni, ottimizzando al contempo l'utilizzo del serbatoio.